Verschleißfeste Rollen im 3D-Druck

Individuelle Geometrien in 1-3 Tagen versandbereit


► In nur 60 Sekunden Rollen nach Maß online konfigurieren
► Schnelle Fertigung: In 1 bis 3 Tagen versandfertig
► Keine Mindestbestellmenge: Ab 1 bis 10.000 Stück

Berechnen Sie die Lebensdauer Ihrer Rolle

Rollen-Lebensdauerrechner Mit dem Gleitlager-Lebensdauerrechner lässt sich anhand der inneren Verschleißwerte auch die die voraussichtliche Lebensdauer Ihrer 3D-gedruckten Rolle aus iglidur berechnen. Hierzu wählen Sie die Bauform S aus und geben die erforderlichen Umgebungsparameter ein. Im zweiten Schritt wählen Sie die Bewegungsart "Rotierend". In der Liste der vorgeschlagenen Werkstoffe sehen Sie die voraussichtliche Lebensdauer Ihrer gedruckten Rolle. 

Online CAD-Konfigurator für Rollen

Konfigurator für Rollen Im Rollen-Konfigurator können Sie online die CAD-Daten für verschiedene Arten von Rollen erstellen. Er bietet die Möglichkeit, 3D-Modelle von folgenden Rollen zu erstellen: zylindrisch, ballig, Seilrollen, Profilrollen. Die Nutzung des Konfigurators ist kosten- und anmeldefrei.
Um die fertig konfigurierte Rolle im 3D-Druck zu bestellen, laden Sie das Modell als STEP Datei herunter und laden Sie diese im Upload-Fenster auf dieser Seite hoch, um das gewünschte Material zu wählen und die Preise zu vergleichen.

3D-Druck-Bauteile im Rotationstest

Wie lange hält eine im 3D-Druck hergestellte Rolle aus iglidur? Die vergleichenden Rotationstests von gedruckten Gleitlagerbuchsen zeigen die besonders hohe Lebensdauer von iglidur 3D-Druck-Kunststoffen auch im Einsatz als Rollen. 

Testparameter und Ergebnisse

  • Flächenpressung: 1 MPa
  • Gleitgeschwindigkeit: 0,3 m/s
■ CF53 / 1.1213: Gehärteter Stahl
■ V2A / 1.4301: Rostfreier Stahl

Im Rotationstest zeigen gedruckte Buchse aus den gleitoptimierten Kunststoffen iglidur I3 und iglidur I190 eine deutlich höhere Verschleißfestigkeit als äquivalente Lagerungen aus den gängigen Kunststoffen PA12 und ABS. Darüber hinaus beweisen sie in mehreren Fällen sogar eine etwas höhere Lebensdauer als gespritzte und gedrehte Gleitlager mit den gleichen Abmessungen. Fazit: Für individuelle Abmessungen und Sonderformen sind die langlebigen 3D-Druck-Rollen aus iglidur die beste Lösung, denn sie halten mindestens genau so lange wie die in anderen Verfahren hergestellten Bauteile - sind zeitgleich aber schneller und kostengünstiger in der Herstellung. 
3D-Druck im Rotationstest Y-Achse: Verschleißrate [mg/km] (eine geringere Verschleißrate bedeutet eine höhere Lebensdauer) 1. iglidur I3 (SLS 3D-Druck)
2. iglidur I190 (FDM 3D-Druck)
3. PA12 (SLS 3D-Druck)
4. ABS (FDM 3D-Druck)
5. PA66 (Spritzguss)
6. POM (gedreht)
7. PA66 (gedreht)

Die besonders verschleißfesten Filamente iglidur I190 und iglidur J260 im Rotationstest

Testparameter und Ergebnisse

  • Flächenpressung: 1 MPa
  • Gleitgeschwindigkeit: 0,3 m/s
■ CF53 / 1.1213: Gehärteter Stahl
■ V2A / 1.4301: Rostfreier Stahl

1. iglidur J260
2. iglidur I190
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
5. PC
Verschleißtest Rotation iglidur I190 und iglidur J260 Y-Achse: Verschleißrate [mg/km] (Eine geringere Verschleißrate bedeutet eine höhere Lebensdauer)
Lebensdauer Test in Stunden iglidur I190 und iglidur J260 Rotation X-Achse: Lebensdauer der Bauteile in Stunden, basierend auf den Verschleißwerten

Bauteile aus iglidur I180 sind universell einsetzbar für alle Arten von Verschleißteilen und beweisen hervorragende Werte im Rotationstest

Testparameter und Ergebnisse

  • Flächenpressung: 1 MPa
  • Gleitgeschwindigkeit: 0,3 m/s
■ CF53 / 1.1213: Gehärteter Stahl
■ V2A / 1.4301: Rostfreier Stahl

1. iglidur I180
2. ABS
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
Verschleißtest Rotation iglidur I180 Y-Achse: Verschleißrate [mg/km] (Eine geringere Verschleißrate bedeutet eine höhere Lebensdauer)
Lebensdauer Test in Stunden iglidur I180 X-Achse: Lebensdauer der Bauteile in Stunden, basierend auf den Verschleißwerten

Filamente für den Lebensmittelkontakt im Rotationstest

Testparameter und Ergebnisse

  • Flächenpressung: 1 MPa
  • Gleitgeschwindigkeit: 0,3 m/s
■ CF53 / 1.1213: Gehärteter Stahl
■ V2A / 1.4301: Rostfreier Stahl

1. iglidur I150
2. iglidur A350
3. PI
4. PPSU
Verschleißtest Rotation iglidur A350 Y-Achse: Verschleißrate [mg/km] (Eine geringere Verschleißrate bedeutet eine höhere Lebensdauer)
Lebensdauer Test in Stunden iglidur A350 X-Achse: Lebensdauer der Bauteile in Stunden, basierend auf den Verschleißwerten

Das brendhemmende Filament mit der höchsten mechanischen Festigkeit von allen Tribofilamenten

iglidur RW370 hält Einiges aus, denn es wurde speziell für den Einsatz in Eisenbahnfahrzeugen entwickelt. Es glänzt mit einer Temperaturbeständigkeit von 170 °C und ist brandhemmend nach UL94-V0 und EN45545.

Testparameter und Ergebnisse

  • Flächenpressung: 1 MPa
  • Gleitgeschwindigkeit: 0,3 m/s
■ CF53 / 1.1213: Gehärteter Stahl
■ V2A / 1.4301: Rostfreier Stahl

1. iglidur RW370
2. PI
3. PPSU

 
Verschleißtest Rotation iglidur RW370 Y-Achse: Verschleißrate [mg/km] (Eine geringere Verschleißrate bedeutet eine höhere Lebensdauer)
Lebensdauer Test in Stunden iglidur RW370 X-Achse: Lebensdauer der Bauteile in Stunden, basierend auf den Verschleißwerten

3D-Druck Verschleißtests

3D-Druck Verschleißtests

iglidur Materialien für die additive Fertigung im Vergleich zu PLA, ABS und anderen Werkstoffen und Fertigungsverfahren
Informationen zu 3D-Druck bei igus

Informationen zu 3D-Druck bei igus

  • Werkstoffe
  • Additive Verfahren
  • Services und Dienstleistungen
Neuheiten igus 3D-Druck

Neuheiten im 3D-Druck

Innovationen auf dem Gebiet des industriellen 3D-Drucks. Neue Produkte und Services für die additive Fertigung mit verschleißfesten Kunststoffen.

Messerkantenrolle im 3D-Druck

Für verschiedene Arten von Kunststoff Rollen kann die Fertigung im 3D-Druck bei igus sinnvoll sein. Die Vorteile unserer iglidur Hochleistungskunststoffe verdeutlichen wir hier am Beispiel der Messerkantenrolle aus dem 3D-Drucker.
Messerkantenrollen kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Transportgut behutsam von einem auf ein weiteres Förderband gebracht werden muss. Bei Rollen aus Metall müssen zusätzliche Lager oder Schmierstoffe verwendet werden, die beim Kontakt mit dem Transportgut ein Problem darstellen können. In unseren iglidur Kunststoffen sind bereits Festschmierstoffe verarbeitet, die dafür sorgen, dass die Kunststoff Rollen reibungs- und verschleißarm laufen.
Das gilt nicht nur für unsere im Spritzguss und aus Halbzeugen gefertigten Rollen, sondern auch für alle Arten von Rollen aus dem 3D-Drucker.

Die Messerkantenrollen aus iglidur Kunststoff gewährleisten eine gezielte und schmiermittelfreie Bandumlenkung von transportierenden Förderbändern. Zudem werden sehr kleine Umlenkradien und eine größtmögliche Bauraumausnutzung ermöglicht. Des Weiteren weisen die igus Messerkantenrollen eine sehr hohe Lebensdauer auf und benötigen nur eine geringe Antriebsleistung.

Rollen aus verschleißarmen Kunststoffen werden in vielen Bereichen eingesetzt. Weicht Ihre benötigte Rolle von einem Standardmaß ab oder hat eine spezielle Bauform, dann ist die Herstellung der Rolle im 3D-Druck die Lösung. Bei igus sind wir in der Lage, unsere reibungsoptimierten und verschleißfesten iglidur Hochleistungskunststoffe auch im 3D-Druck zu verarbeiten. So können verschiedenste Typen von Rollen mit den Vorteilen des 3D-Druck vergleichbar guten Verschleißeigenschaften wie bei unseren iglidur Spritzgussteilen hergestellt werden.

Wir können verschiedene Arten von Rollen im 3D-Druck herstellen. Ob als Einzelteil, eine Sonderform oder eine Kleinserie, die Vorteile unserer bekannten iglidur® Kunststoffe gelten bei der Herstellung von Messerkantenrollen, Seilrollen, Profilrollen, Führungsrollen, Spurkranzrollen oder Formrollen im 3D-Druck. 
Vorteile bei der Herstellung von Rollen im 3D-Druck:
  • Schnelle und günstige Fertigung
  • Online bestellbar in unserem 3D-Druck Service
  • Individuelle Formen ab Stückzahl 1 machbar
  • Komplexe Formen im 3D-Druck umsetzbar
  • Verschleißarme und reibungsoptimierte iglidur Kunststoffe
  • Einsatz ohne zusätzliche Schmiermittel - keine Verschmutzung des Transportgutes
  • Hohe Lebensdauer und Eigenschaften vergleichbar mit Spritzgussfertigung


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.