Wartungsfreie iglidur Gleitlager aus Kunststoff

iglidur G und iglidur J Gleitlager
Gleitlager dienen dazu, den direkten Kontakt z. B. zwischen Welle und Aufnahme zu verhindern, damit diese nicht verschleißen. Die meisten Lager müssen zur fehlerfreien Funktion regelmäßig geschmiert werden. iglidur Gleitlager benötigen keine zusätzlichen Schmiermittel. Sie sind daher wartungsfrei und stellen eine kostengünstige Alternative zu Metallgleitlagern dar. Erhältlich sind sie in verschiedenen Bauformen und in mehr als 10.000 Baugrößen, hier bei uns im Gleitlager Onlineshop. Die speziell von igus entwickelten iglidur Werkstoffe ermöglichen ein breites Einsatzspektrum unserer Gleitbuchsen in verschiedensten Branchen. Beispielsweise für den Einsatz bei hohen Temperaturen, Kontakt mit Lebensmitteln oder Chemikalien und unter Hochlast.
 

Die Vorteile unserer Gleitlager auf einen Blick

iglidur-Gleitlager-wartungs-und-schmierfrei

Schmier- und wartungsfrei

Durch den Selbstschmiereffekt  benötigen iglidur Kunststofflager keine zusätzlichen Schmiermittel. Wie das funktioniert? Unsere iglidur Materialien enthalten Festschmierstoffe, die millionenfach im Material enthalten sind. In winzig kleinen Mengen werden diese Schmierstoffe abgegeben und schmieren so die Lagerstelle. Deshalb gibt es keine Probleme mit Mangelschmierung und nur minimalen Wartungsaufwand
Kosten senken

Kostengünstig

Unsere selbstschmierenden Gleitlager senken Ihre Kosten für Wartungen und sparen zusätzliche Ausgaben für Schmiermittel vollständig ein - ab Stückzahl 1 bis zur Großserie. Unsere Kunststoff-Gleitbuchsen sind bis zu 89 % günstiger als Gleitlager aus Stahl oder Bronze. 
Beispiel: 2,37 €/Stück gegen 0,25 €/Stück
Verbundlager Stahl/PTFE, Größe 2020 gegen iglidur MSM-2023-20
(Preis bei Abnahmemenge 100 Stk)
Gleitlager Lebensdauerberechnung

Lebensdauer berechnen

Mit Hilfe unseres kostenlosen Online-Tools lässt sich die Lebensdauer unserer Kunststoff-Gleitlager für Ihre Anwendung berechnen.
Wie das funktioniert?
Unsere Produkte werden im Testlabor  auf Herz und Nieren geprüft und die Verschleißergebnisse in unserer Datenbank dokumentiert. Anschließend fließen diese Daten in unser Online-Tool zur Lebensdauerberechnung ein. 
iglidur-Gleitlager-Verfuegbarkeit

Verfügbar in 24 Stunden

Wir versenden weltweit aus über 73 Ländern, um Lieferzeiten für Sie so kurz wie möglich zu halten.

Das umfangreichste Lieferprogramm für Sie:
  • 10.000 Baugrößen ab Lager
  • Sonderteile nach Ihren Vorgaben
  • Versand innerhalb von 24h
  • Kein Mindestbestellwert
  • Keine Mindeststückzahl
iglidur-Gleitlager-mit-Chemikalienbestaendigkeit

Chemikalien- und medienbeständig

Unser Sortiment umfasst eine Vielzahl verschiedener Gleitbuchsen-Kunststoffe, die sich z. B. durch hohe Chemikalien- oder Temperaturbeständigkeit auszeichnen. Tägliche Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln und Hochdruck stellt somit kein Problem dar, da Kunststoff-Lagerbuchsen von igus keine zusätzlichen Schmiermittel benötigen, die sonst bei der Reinigung ausgespült werden.
iglidur-Gleitlager-fuer-Schwerlast

Für hohe Lasten geeignet

Unsere Kunststoff-Gleitlagerbuchsen kommen z. B. in Bau- und Landmaschinen zum Einsatz. In beiden Fällen sind sehr robuste Gleitlager-Werkstoffe gefragt, die neben Schmutz auch hohen Lasten standhalten. Hierfür bieten wir zum einen selbstschmierende Gleitlager aus unseren iglidur-Materialien an und für besonders anspruchsvolle Fälle igutex Gleitlager, die mit hochfestem Glasfasergewebe verstärkt sind.

Jetzt den neuen iglidur Gleitlager-Online-Shop ausprobieren


Der neue iglidur Gleitlager shop umfasst unser vollständiges Katalogprogramm. Zudem berechnet Ihnen der neue Webshop sekundenschnell Preise und Lieferzeiten für Gleitlager nach Maß
 

Bundbuchsen

Für Wellendurchmesser Ø3 - Ø195 mm

Buchsen

Für Wellendurchmesser Ø1,5 - Ø150 mm

Anlaufscheiben

Für axiale Lagerung
Ø8 - Ø114 mm

Führungsringe

Für lineare Führungen
Ø4 - Ø80 mm

Clipslager

Für Blechdurchführungen
Ø8 - Ø25 mm

Flanschgleitlager

Zum Verschrauben
Ø10 - Ø35 mm


Hier sind unsere Gleitlager im Einsatz

Unsere wartungsfreien und kostengünstige Kunststoff-Lagerbuchsen sind Problemlöser in vielen sehr unterschiedlichen Branchen. Dazu gehören sowohl die Automobil- und Lebensmittelindustrie als auch die Medizintechnik. Unser wichtigstes Ziel lautet dabei immer: Ihre Anwendungen mit unseren Lagerbuchsen in Bewegung zu bringen. Ganz ohne zusätzliche Wartung und Schmierung der Lagerstellen. Wir finden auch für Ihren Anwendungsfall die passenden Kunststoff-Lager.

Unsere Gleitlager-Werkstoffe

Technische Informationen und Datenblätter zu unseren iglidur Werkstoffen finden Sie hier als Übersicht und zum Download.

Mehr zu den iglidur Werkstoffen erfahren
 

PFAS- und PTFE-freie Gleitlagerbuchsen

Auf Grund der aktuellen Diskussion um ein PTFE-Verbot haben wir Ihnen hier alle wichtigen Informationen zu PTFE in Bezug auf unsere Gleitlager zusammengestellt. Hier finden Sie auch eine Auflistung aller iglidur Werkstoffe, die kein PTFE enthalten.

Mehr Informationen zu PFAS in Gleitlagern
Granulat

iglidur improves Musterbox

Kostenlose Musterbox

Diese Musterbox enthält:
✅ 38 Kunststoffgleitlager aus den wichtigsten iglidur Werkstoffen
✅ Schablonen zum Finden des perfekten Werkstoffs für Ihre Anwendung
✅ iglidur Lagertechnik-Katalog

Jetzt kostenlose Musterbox anfordern
iglidur Gleitlager Whitepaper

Kostenlose Whitepaper

In unseren kostenlosen Whitepapern teilen unsere Gleitlager-Experten ihre Erkenntnisse aus der Praxis sowie langjähriger Forschung und Entwicklung mit Ihnen. Um Ihnen einen Wissensvorsprung zu geben, haben wir darin verschiedene Themenbereiche der Gleitlagertechnik für Sie aufbereitet. 
 
Jetzt Gleitlager-Whitepaper ansehen

Sonderanfertigungen und Zeichnungsteile

Neben unserem umfangreichen Standard-Sortiment bieten wir Ihnen auch Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben an. Zur Auswahl stehen verschiedene Fertigungsverfahren, sodass wir für Sie immer das günstigste Angebot auswählen können. 
 

igus Gleitlager-Neuheiten

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten im Bereich der Lagertechnik. Durch Kundenanfragen werden wir immer wieder vor Herausforderungen gestellt, die häufig zur Entwicklung neuer Produkte führen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden dabei immer die kostengünstigste Lösung zu bieten und einen technischen Fortschritt zu ermöglichen.

Testlabor mit Gleitlager-Teststände

Größtes Testlabor der Branche

Wir testen, damit Sie keine Experimente machen müssen. Erfahren Sie, wie im größten Testlabor der Branche unsere iglidur Kunststoff-Gleitlager geprüft werden. Auch individuelle Kunden-Tests führen wir hier durch.
Laptop mit igus Online-Tool

Kostenloses Gleitlager Online-Tool

Gestalten Sie iglidur Gleitlager ganz nach Bedarf. Wählen Sie dabei Ihre Wunschform und Ihren Wunschwerkstoff. Mit unserem Tool, dem iglidur Gleitlager-Designer, können Sie zudem iglidur Werkstoffe miteinander vergleichen und deren Lebensdauer berechnen. 
Mehr zum iglidur Gleitlager-Designer erfahren
 
Direkt zum Online-Tool

Häufig gestellte Fragen zu igus Gleitlagern aus Kunststoff

Wie wird das Lagerspiel für Kunststoff-Gleitlager ermittelt?

Gleitlagerbuchsen aus Kunststoff benötigen ein gewisses Lagerspiel, um verschiedene Umgebungsfaktoren zu kompensieren. Einige Kunststoffe nehmen verhältnismäßig viel Wasser auf oder dehnen sich mit ansteigender Temperatur aus. Geschieht das, verringert sich das Spiel. Ist das Spiel von vornherein zu gering dimensioniert, kommt es zum Klemmen. Die Welle läuft schwergängig, was zu veränderter Haptik oder Maschinenleistung führen kann. Das Lager verschleißt schneller. Im schlechtesten Fall zerlegt sich gar die Lagerstelle in ihre Einzelteile. Es gilt also einen Mittelweg zu finden. So viel Lagerspiel wie nötig, so wenig wie möglich. Je geringer das Lagerspiel eingestellt werden soll, desto genauer sollten die Umgebungsparameter berücksichtigt werden und desto mehr Wert sollte auf möglichst genaue und strenge Qualitätsvorgaben gelegt werden.

Wie sind unsere selbstschmierenden Gleitlager aufgebaut?

iglidur Gleitlager bestehen aus drei Hauptbestandteilen:
1. Basispolymere,
2. Fasern & Füllstoffe und
3. Festschmierstoffe. 
Die Basispolymere sind entscheidend für die Verschleißfestigkeit der iglidur Werkstoffe. Sie sorgen dafür, dass die Festschmierstoffe nicht unter zu hohen Auflagedruck geraten. Fasern und Füllstoffe verstärken die Werkstoffe, so dass sie auch hohe Kräfte oder Kantenbelastung aushalten und bei Dauerbeanspruchung eingesetzt werden können. Die Festschmierstoffe schmieren die iglidur Kunststoffgleitlager selbstständig und reduzieren so die Reibung. Sie sind in Form von mikroskopisch kleinen Partikeln im gesamten Werkstoff verteilt.