Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Kugellager aus Kunststoff: xiros®

xiros Kunststoff-Kugellager nach DIN 625 sind die bessere Alternative zu metallischen Kugellagern. Sie sind im Vergleich zum Pendant schmiermittelfrei, leichter und weisen eine höhere Lebensdauer auf. In vielen Anwendungen haben sich die wartungsfreien Kugellager bereits bewährt. Der xiros-Lebensdauerrechner unterstützt bei der Suche nach dem passenden Kugellager für die speziellsten Anwendungsfälle.

Rillenkugellager und Radialrillenkugellager von igus  
Rillenkugellager

  • Mit verschiedenen Materialeigenschaften
  • Für Temperaturen bis +120°C
  • Auch mit balligem Außendurchmesser


Mehr über Rillenkugellager

Flanschkugellager xiros®  
Flanschkugellager

  • FDA-konform
  • Chemiekalienbeständig
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme


Mehr über Flanschkugellager

Axialkugellager  
Axialkugellager

  • Einreihig oder doppelreihig
  • Mit Edelstahlkugeln oder
  • antistatisch mit Glaskugeln


Mehr über Axialkugellager

Stehlager xiros®  
Stehlager

  • Starr oder pendelnd
  • Glas- oder Edelstahkugeln
  • Auch in FDA-konform


Mehr über Stehlager

Drehverbindung xiros®  
Drehverbindung

  • Für hohe Axiallasten
  • Optional mit verzahntem Außenring
  • Mit Glas- oder Edelstahlkugeln


Mehr über Drehverbindungen

Kugelrollen aus Kunststoff xiros®  
Kugelrollen

  • Lastaufnahmen von bis zu 1.000 N möglich
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Hohe Lebensdauer


Mehr über Kugelrollen

Tragrollen und Förderrollen xiros  
Tragrollen

  • Rollenmaterialien: Aluminium, Carbon oder PVC
  • Leichte und robuste Bauweise
  • Geringe Massenträgheit


Mehr über Tragrollen

Weitere Bauformen xiros®  
Weitere Bauformen

  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • FDA-konforme Komponenten
  • Gute axiale Stabilität


Weitere Kugellager-Bauformen kaufen

Chemikalienbeständig

Kunststoff Kugellager sind chemikalienbeständig  

Detektierbar

Kunststoff Kugellager detektierbar  

FDA-Konformität

Kunststoff Kugellager mit FDA-Konformität  

Temperaturbeständig bis +150° C

Kunststoff Kugellager sind hitzebeständig bis +120° C  

Korrosionsfrei

Kunststoff Kugellager sind korrosionsbeständig  

Geringe Massenträgheit

Kunststoff Kugellager mit geringer Massenträgheit  

Weitere Vorteile von xiros® Kugellagern

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Metallfrei (durch Verwendung von Glas- und Polymerkugeln), daher: nicht magnetisch
  • Bei Temperaturen von -100°C bis +150°C einsetzbar
  • Hohe Medienbeständigkeit, spülbar
  • Geringes Gewicht
  • ESD- und FDA-konform
  • Berechenbare Lebensdauer


Vorteile xiros Kugellager

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Leichter Lauf überzeugt

Statt metallischer Kugellager kommen in dieser Etikettiermaschine Kunststoff Kugellager in bis zu 36 Tragrollen zum Einsatz und sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb.


Ausgezeichnete Verschleißwerte

Keine Stillstandzeiten mehr

In dieser mobilen Fahradwaschanlage werden zur Lagerung der Waschbürsten zwei Drehverbindungen von igus verwendet, die trotz widriger Umweltbedingungen einwandfrei funktionieren.


Geringste Rollreibung

Hohe Standzeiten

Trotz Unterwassereinsatzes funktionieren die verbauten Radialkugellager aus Kunststoff ohne Ausfälle. Der Grund liegt in der selbstschmierenden Funktion und der Korrosionsfreiheit. 


Zuverlässig reinigen

Hohe Temperaturbeständigkeit

Trotz widrigster Umgebung funktionieren die Radialkugellager von igus in dieser mechanischen Antriebseinheit eines Pelletofens, die für eine stromlose Beförderung von Pellets in den Brennraum zuständig ist. 


Langfristiger Leichtlauf

Mehr Informationen zu xiros Kugellagern

xiros Testlabor  
Getestet!

Im größten Testlabor der Branche werden die xiros Kugellager auf Herz und Nieren geprüft.

igus Online Tools  
Online Tools

Schnell und einfach die Lebensdauer der xiros Kugellager berechnen.

xiros Katalog kostenlos herunterladen  
xiros Katalog

Der xiros Kugellager-Katalog direkt zum Download online!

Verschiedene xiros Spezial-Kugellager  
xiros Speziallager

Undendlich viele Möglichkeiten mit den individualisierten xiros Kugellagern. Wir finden die passende Lösung für Sie!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.