Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
 

Kunststoff-Kugellager in der Rollen- und Hängefördertechnik

Schmierfrei, leise, berechenbar

Die Fördertechnik stellt hohe spezifische Ansprüche an Maschinenkomponenten und ihre Werkstoffe. Die Geschwindigkeiten nehmen ständig zu und dementsprechend steigen auch die Anforderungen an eines der wesentlichen Elemente in der Antriebstechnik: das Lager

Haengefoerder

Variable xiros®-Kugellager als Laufrollen in einer Wäscherei

 
transportband

Das modulare Tragrollensystem mit Flanschkugellagern

 
Schmiermittel- und Wartungsfreiheit sind entscheidende Argumente für ein effizientes Materialhandling.

Ein störungsfreier Ablauf der Lagerwirtschaft basiert auf verlässlichen und belastbaren Komponenten. xiros®-Kugellager sind ideal für die spezifischen Anforderungen der Branche und ihrer verschiedenen Zweige geeignet. Die flexiblen und leichten Polymerlager, bieten ein breites Anwendungspotential. In der Hängefordertechnik können z.B. xiros®-Kugellager direkt als Laufrollen genutzt werden, die sich optimal an das jeweilige Rollen-Tragersystem anpassen lassen. Auf diese Weise sind Transportgewichte bis 5 kg pro Bügel und Geschwindigkeiten bis 1.000 U/min zu realisieren. Unter anderem Wäschereien können so den schmierfreien und schmutzresistenten Kunststoff für den sicheren Transport nutzen.

Erfahren Sie mehr über die Leistungsmerkmale von Kugellagern aus Hochleistungspolymeren in der Fördertechnik.

Weitere Informationen

Tragrolle - xirodur B180 mit Flanschkugellagern

Komplettlösung aus Aluminiumrohr und Flanschkugellagern

Tragrolle - xirodur B180 mit Flanschkugellagern    

xiros® Kunststoff-Kugellager

xiros® Kunststoff-Kugellager - wartungs- und schmiermittelfrei, geeignet für extreme Umgebungen.

xiros® Kunststoff-Kugellager    

Kugellager mit balligem Außendurchmesser - xirodur B180

Einsatz als Laufrolle mit geringer Reibung

Kugellager mit balligem Außendurchmesser - xirodur B180    

Materialfluss

Für störungsfreie Abläufe in der Lagerwirtschaft.

Materialfluss    

xiros® - Polymerkugellager Anwendungsbeispiele

xiros® - Polymerkugellager Anwendungen in der Übersicht

xiros® - Polymerkugellager Anwendungsbeispiele    

xiros® Lebensdauerrechner

Mit wenigen Eingaben erhalten Sie eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer von xiros® Polymerkugellagern.

xiros® Lebensdauerrechner