Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

plastics for longer life® - Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Maschinen mit Kunststoffen

Lebensdauer rauf - Kosten runter

Keine Schmierung und Reduzierung von Wartungsarbeiten, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar - das ist die Kernidee und das ist das Ziel aller igus® Produkte, Systeme und Services.

igus® Kunststoffe mit ihren getesteten Eigenschaften in Haltbarkeit, Reibung und Stabilität sind der Schwerpunkt von igus® Produkten.

Wir bieten Ihnen 100.000 Produkte ab Lager und ab "Losgröße Eins".


Neue Produkte für eine schmierfreie Welt

Mit trocken laufenden Polymerlagern lässt sich Geld sparen und die Maschinensicherheit erhöhen. Schmier- und wartungsfreie Kunststoff-Gleitlager schonen außerdem noch die Umwelt:

Weltweit gelangen über 50% der Schmierstoffe in die Umwelt. (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Würtemberg)

Bei einem weltweiten Schmierstoffverbrauch von 37,3 Mio. Tonnen jährlich (RWTH Aachen) gelangen so über 18 Mio. Tonnen ungeschützt in die Umwelt

Ausfallkosten durch Mangelschmierung allein in den USA 240 Mrd. Dollar (MIT)

Der Schmierstoffverbrauch in Deutschland liegt bei 1,1 Mio Tonnen pro Jahr in metallverarbeiteten Betrieben, für den Einsatz verschiedener Öle zur Schmierung von Maschinen und Maschienenelementen, sowie Hydraulikölen für hydralisch betriebene Einrichtungen (Studie des betrieblichen Umweltschutz in Baden-Württemberg)


Schmierfreie Lagertechnik - hält länger - günstig

Innovationen aus Hochleistungskunststoffen

Polymer-Gleitlager von igus® bedeuten den Schritt von der Kunststoffbuchse zum getesteten, damit berechenbaren und schnell verfügbaren Maschinenelement.
Auf der Basis stetig verbesserter Werkstoffe präzise Prognosen über das Lagerverhalten, insbesondere der Lebensdauer zu geben, ist Kern unserer Forschung.

Das geringe Gewicht und die Korrosionsbeständigkeit sowie die Wartungs- und Schmiermittelfreiheit erlauben eine Lösung für fast alle Anwendungsfälle.
Einbauen und vergessen!

igubal®

Lebensdauer berechenbar – schmiermittelfrei

Ohne Schmierung auszukommen, ist der Traum jeden Konstrukteurs. Mit igus® Polymer-Gleitlagern ist es Realität. Durch jahrzehntelange Forschung ist jetzt eine präzise Berechnung der Lebensdauer von Polymer- Gleitlagern möglich.

Verschiedene iglidur® Werkstoffe für die unterschiedlichsten Einsatzbedingungen.
Großes Abmessungsprogramm und nahezu überall einsetzbar. Lebensdauer berechenbar!


Einbauen und vergessen – passende Lösung ab Lager

lnnovative, schnell zu montierende und preiswerte Produkte

Lieferzeit ab Lager – Sie sparen Lagerkosten

Große Produktauswahl – Sie finden sofort die passende Lösung

Zeitsparende Werkzeuge im Internet

Maßgeschneiderte und einbaufertige Lieferung von Baugruppen

Schnelligkeit in Projektierung und Beratung mit einem dichten Netz von lokalen Vertriebsingenieuren, in Deutschland und weltweit

Mit igus®-wartungsfreien Polymergleitlagern können wir Sie unterstützen, Ihre Produkte zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu senken.


Kette - Kabel - Garantie

Energiekette

Die Nabelschnur für Ihre Automation

e-kettensysteme® sind wie die Nabelschnur der modernen Maschine. Sie besorgen die Zuführung von Energien, Daten und Impulsen und sind dabei ständig in Bewegung. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Ihnen sämtliche Komponenten - e-ketten®, alle Leitungen, alles an Zubehör als System anbieten zu können und für die Funktion gerade zu stehen.
igus® e-kettensysteme® bieten Ihnen zahlreiche Vorteile für die Konstruktion:

Elektrische, hydraulische, pneumatische Energie, sowie digitale Signale - elektrisch oder mit Licht - flüssige Medien können parallel zugeführt werden

Platzsparender Einbau

Leiser Lauf

Hohe Beschleunigungen können aufgefangen werden

Robust in Wind, Witterung, Schmutz, Chemikalien

Einfache Montage des modularen Systems vor Ort

Schnelles Montieren und Nachrüsten von Leitungen


chainflex® hält oder Geld zurück

Aus Kundensicht muss die Produktion störungsfrei laufen und dementsprechend ein Energieführungssystem reibungslos funktionieren. Das setzt die einwandfreie Leistung aller Komponenten voraus, auch der darin eingesetzten Leitungen. Als erstes Unternehmen entwickelte igus® komplette e-kettensysteme®. chainflex®-Leitungen und e-ketten® werden als Lieferung aus einer Hand und – je nach Anwendung – mit einer Systemgarantie angeboten. Auf der Basis des seit 1989 gewachsenen Know-Hows und sehr aufwendiger Versuchsreihen entstanden und entstehen die Konstruktionsprinzipien, die heute in Fabriken auf der ganzen Welt Maschinenstillstände verhindern helfen.


Vorteile von Tribopolymeren

Tribokunststoffe sind tribologisch optimierte Materialcompounds und damit die Basis aller igus®-Produkte und -Systeme.

Qualität von igus

Auf igus Qualität können Sie sich verlassen.

Individuelle Beratung

Individuelle Beratung und Projektierung – am Telefon oder bei Ihnen vor Ort

igus® Fabrik

Die igus Fabrik - von Nicholas Grimshaw

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht

Anwendungen mit e-ketten®

Anwendungen für e-kettensysteme® in der Übersicht

manus® Wettbewerb

manus® Wettbewerb für Anwendungen mit Kunststoff-Gleitlagern.

vector award

vector award für mutige Energiezuführungs-Lösungen, e-kettensysteme® mit Leitungen, Induktion und Wireless.