Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
Kosten senken &
Technik verbessern

drylin® E Antriebstechnik Anwendungsbeispiele

Mit drylin® E-Automationstechnik können drylin® Linearachsen mit Hybrid-Schrittmotoren oder Gleichstrommotoren betrieben werden. Hier finden Sie Anwendungsbeispiele für die konsequente Weiterführung des Baukasten- und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik.

Anwendungen unserer Kunden durchsuchen

In den unterschiedlichen Branchen werden durch den Einsatz der drylin E Antriebstechnik Lösungen technisch verbessert und Kosten gespart.

Anwendungsfall:
Branche:


Hausbau 2.0: Das Haus aus dem 3D-Drucker

Ein Haus aus dem 3D-Drucker? Dies ist längst keine Utopie mehr. Die Fassade des niederländischen „Europe Building“ im Amsterdamer Marineviertel wurde teilweise auf diese Art gebaut.

Hausbau 2.0: Das Haus aus dem 3D-Drucker    

Visuelle Prüfung von kleinen Bauteilen

Für die elektrische Verstellung der Beleuchtungseinheiten verwendet Gefra komplette Linearantriebseinheiten aus dem drylin®-Programm.

Visuelle Prüfung von kleinen Bauteilen    

drylin® E in Abfüllanlage

Wartungsfreies drylin E-Raumportal von igus ermöglicht optimale Bauraumnutzung in Abfüllanlage von M2-Automation

drylin® E in Abfüllanlage    

Lasertechnik

Diese Anwendung soll einen automatischen Laserstrahlschneideprozess unter Wasser ermöglichen.

Lasertechnik    

Weitere Anwendungen