Unsere dryspin Neuheiten

Neue dryspin® Gewindegröße 5x10

Als Alternative zu Trapezgewinde

Gewindegröße 5x10
▲ Technik verbessern:
- Mehr Laufruhe bei hohen Drehzahlen
- Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf

▼ Kosten senken:
- Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
- Wartungsfrei durch selbstschmierende Gewindemuttern


Bauformen:
Zylindrische Gewindemuttern
► Flanschgewindemuttern
► Zylindrische Spritzgussmuttern
► Spritzgussmuttern mit Flansch
► Alle Bauformen sind auch mit Schlüsselfläche erhältlich
 

Die neue Bauform der Serie DST-JGRM

Robust und mit bekannten Anschlussmaßen

Neue Gewindegrößen
▲ Technik verbessern:
- Neue Bauform für sicheres und einfaches Verschrauben
- Anschlussmaße Ø 47 mm identisch zu gängigen Kugelgewinde

▼ Kosten senken:
- Kostengünstige spritzguss-optimierte Bauform
- Variables Design für alle Gewinde Ø 14/16 und 18/20

■  Beweise:
- Lebensdauer online berechenbar

● Nachhaltigkeit:
- Geringes Gewicht und Massenträgheit durch Kunststoff
- Langlebig durch patentierte Gewindeasysmmetrie



Die neuen Gewindegrößen

Erweitern das dryspin Steilgewindeprogramm

JGRM Gewindemutter
▲ Technik verbessern:
- Bis zu 2,5 x höherer Wirkungsgrad durch optimale Flankenwinkel
- 100 % schmier- und wartungsfrei
- Bis zu 25 % geringerer Verschleiß

▼ Kosten senken:
- Kostengünstige Alternative Kugelgewindetrieben
- Lebensdauer online berechenbar

Die neuen Abmessungen:
DS6.35x2.54 LH
DS12.7x12.7
DS10x3
► DS16x10
► DS20x5
 

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
 
Jetzt nutzen

Online bestellen:

Online-Shop

Online konfigurieren:

Toolbox

Anfrage stellen:

Kontaktanfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.