Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

igus® Montage

Wir übernehmen für Sie die Aufnahme, Auslegung, Konfektionierung und Lieferung bis hin zur kompletten Montage Ihres Energiekettensystems vor Ort an Ihrer Anlage:

Aufnahme der Gegebenheiten vor Ort durch igus®-Spezialisten

Angebotserstellung zum Festpreis

Schnelle und fehlerfreie Montage durch qualifiziertes Fachpersonal

Leitungsverlegung bis zur Zugentlastung, Festverlegung auf Wunsch bis an den Schaltkasten

Bis hin zur Installation alles aus einer Hand vom Hersteller, mit Garantie*

 
 

igus® Supervisor-Service

Wir übernehmen für Sie die qualifizierte und tatkräftige Montageunterstützung Ihres Personals bei der eigenen Montage:

Unterstützung durch den igus®-Spezialisten bei der eigenen Montage Ihres Energiekettensystems

Briefing und Schulung Ihres Montage-, Instandhaltungs- und Wartungspersonals bei der Montage Ihres Energiekettensystems oder allgemeine Schulung Ihres Personals für Wartungsaufgaben am Energiekettensystem

Final-Check bei Ihrer Montage

 
 

igus® Inspektion

Wir übernehmen für Sie die Inspektion Ihres Energieführungssystems. Die Inspektion umfasst Maßnahmen zur Beurteilung des gegenwärtigen Zustands Ihres Energieführungssystems, mit dem Ziel, durch Optimierung oder Modernisierung der Energieführung die Lebensdauer Ihres Systems zu verlängern:

Bewertung des technischen Zustands von Energieketten, Führungsrinnen, Leitungen und Zugentlastungen

Prüfung der mechanischen Funktionen

Begutachtung, Messung und Bewertung der Verschleißteile

Ermittlung des Reparatur- und Wartungsbedarfs

Meldung von Mängeln und Risiken

Beratung hinsichtlich der einzuleitenden Maßnahmen

Optimierungsvorschläge

Dokumentation des Anlagenzustands im Prüfbericht

 
 

igus® Wartung

Wir übernehmen für Sie die Wartung Ihres Energiekettensystems. Unter Wartung ist eine vorbeugende Maßnahme zu verstehen, die durch regelmäßige Inspektion Ihres Energiekettensystems helfen soll, die Lebensdauer Ihres Systems zu verlängern und eventuelle Schäden rechtzeitig zu erkennen und zu beheben:

Einstellen bzw. Nachstellen von Leitungen und Zugentlastungen

Prüfung der mechanischen Funktionen von Energieketten, Führungsrinnen, Konsolen

Stichprobenartige Prüfung von Verschraubungen und MomentenAbschmierarbeiten (z.B. Schwimmender Mitnehmer) gemäß den entsprechenden Wartungsanleitungen

Beseitigung von Verunreinigungen, die die Funktionssicherheit der Anlage beeinträchtigen können

Begutachtung, Messung und Bewertung der Verschleißteile

Ermittlung des Reparaturbedarfs

Dokumentation des Anlagenzustands im Wartungshandbuch

Meldung von Mängeln und Risiken

Beratung hinsichtlich der einzuleitenden Maßnahmen

 
 
 

igus® Modernisierung

Im Laufe der Betriebszeit von Großanlagen (wie z.B. Kranen) können sich die Anforderungen an Komponenten wie das Energieführungssystem (Energieketten-, Schleppleitungs-, Festooning-, Stromschienen oder Tendersystem) ändern und es entstehen gerade bei älteren Anlagen oft deutlich höhere Wartungs- und Betriebskosten:

 
 
 

Die Modernisierungs- und Umrüstkonzepte von igus® erweitern den Einsatzbereich, steigern die Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit, senken Kosten- und Energieverbrauch und setzen neue Maßstäbe hinsichtlich der Lebensdauer:

 
 
 
 
 
 

Anfrage Montageservice

Gerne können Sie uns auch schon einige Informationen zur Anwendung und zur Problemstellung geben. Bitte füllen Sie dazu unten stehendes Formular aus. Wir erstellen Ihnen innerhalb von 24h ein individuelles Angebot für den Montageservice vor Ort.**

Angebotsnummer

Bitte erstellen Sie mir ein Montageangebot nach igus®-Angebotsnummer

Termin

Datum:
Uhrzeit:
max. mögliche Stillstandszeit: (h)

Baustelle/Montageort

Erreichbarkeit Montageort

gut

mittel

schlecht

Beschreibung Montageort (z.B. Sind Gerüste nötig...)

Produkte

Führungsrinnen
Anzahl Führungsrinnen-Systeme (Stück)
Gesamtlänge Führungsrinne (m)
Artikelnummer Führungsrinne

Montage-Untergrund Führungsrinnen

Kundenspezifisch

Konsole

Beton

Energieführung
Anzahl Energieführungen (Stück)
Gesamtlänge Energieführung (m)
Artikelnummer Energieführung

Innenaufteilung


einfach


mittel


komplex

Leitungen
Anzahl Leitungen (Stück)
Gesamtlänge Leitungen mit Überständen (m)

Anwendungsfoto oder -skizze

Sie können hier Daten mit einem Gesamtumfang von 10 MB hochladen.
Datei 1:   
Datei 2:   
Datei 3:   
Datei 4:   
Datei 5:   
Weitere Informationen / Anmerkungen

Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden

* Garantie gilt für verschleißbedingt ausfallende igus®-Komponenten nach noch zu vereinbarenden technischen Parametern.

** igus® Montageservice nicht in allen Ländern im beschriebenen Umfang verfügbar. Bitte fragen Sie Ihre lokalen Ansprechpartner.