triflex® und Easy triflex® e-ketten® für 3-D Bewegungen

Die triflex® Serie ist entwickelt worden damit Kabel während einer dreidimensionalen Bewegung sicher geführt werden. In diesem Fall wurde die Flexibilität eines Schlauchs mit der Stabilität einer e-kette® mit fest definiertem Radius kombiniert. Das einzigartige modulare Design ermöglicht sehr komplexe Bewegungen. Kombination von einachsig, zweiachsig und dreiachsig bewegten Kettengliedern sind in einer e-kette® möglich.

Typische Industriezweige und Anwendungen:

Werkzeugmaschinen, Roboter, Handlings Equipment, Fördertechnik, Kunststoffindustrie, Baumaschinen, Fahrzeugherstellung, Allgemeiner Maschinenbau, Medizinische Ausstattung, Büro Möbel
triflex® Fertigungsstrasse, Energieketten, igus® e-kette® Easy triflex® und E2 medium e-ketten® in einer Fertigungsstraße
igus® triflex®, Energiekette, Automobilindustrie Roboter mit Easy triflex® e-ketten® in einer Fertigungsstraße von Ford, Köln
triflex® für 3 Bewegungsrichtungen kombiniert mit triflex® mit 1 Bewegungsrichtung
Verschiedene triflex® Ketten im ineren eines Bearbeitungszentrums
triflex® 332 als freitragende Verbindung von Maschine zum Steuerpult

Lackierroboter für Autotürdichtungen

Der Roboter mit der ausgewechselten Energiezuführung hat bereits rund 1,2 Mio. Dichtungen lackiert – und das ohne einen einzigen Ausfall.

Montageroboter in der Automobilindustrie

Mehrdimensional bewegliche Energiezuführungen sorgen für höchste Flexibilität und längste Standzeiten bei allen komplexen Bewegungen - bei gleichzeitiger Montagefreundlichkeit.

Reinraumtechnik

Die Anzahl der frei hängenden Leitungen sollte gebündelt werden. Die spezifischen Bewegungen, welche der Roboter ausführt, stressen die Energieleitungen in hohem Maße.

Glasproduktion

Höhere Variabilität bei sinkenden Kosten - Mehrdimensionale Energiezuführungen steigern die Roboterleistung.

Pharmaindustrie

Die Aufgabe stellte sich, das Handling betriebssicher zu gestalten und auch optisch auf den neuesten Stand zu bringen.

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier