Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Sicherer Einsatz in Müllverbrennungsanlage

AVN Dürnhorn Waste incineration facility, Austria

Branche: Müllkrane

e-kette®: 5050R.35.350.S10.0.E (Kranfahrt),
5050R.27.350.S10.0.E (Katzfahrt)

Verfahrweg: Kran: 52 m, Katze: 21,5 m

Geschwindigkeit: Kran: 1,33 m/s, Katze: 1,33 m/s

Beschleunigung: 1 m/s2

Befüllung: Kran: 14,9 kg/m, Katze: 14,1 kg/m


Extreme Verschmutzung. Krananlage in einer Müllverbrennungsanlage.

Müllverbrennungsanlage  
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier