Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Hohe Zusatzlasten durch Schläuche und Kabel

ALD, Germany

Branche: Vakuum-Wärmebehandlung

e-kette®: 600.35/640.26/640.21/600.32.500.0.LT.LW

Verfahrweg: 18,8 m

Geschwindigkeit: 16m/min

Beschleunigung: 1 m/s2

Befüllung: ca. 60 kg/m


Führt die Versorgungsleitungen einer Abschreckkammer, die verkettete Vakuumöfen anfährt.

Schwere Befüllungen  
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier