Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Sehr eng

Spritzwerkzeug

Bei dieser Anwendung mit einer igus® e-kette® aus der Serie E2/000 wird vor allem eines gespart: Platz. Die e-kette® wurde an einem Spritzwerkzeug so angeordnet, dass in horizontaler Richtung kein zusätzlicher Platz für die Abrollbewegung notwendig ist. In der vertikalen Richtung bleibt der Raum über dem seitlichen Tischbereich ebenfalls frei und kann anderweitig genutzt werden.


Desma Elastomertechnik GmbH, Georg Hermann,
Fridingen a. D., Germany

Spritzwerkzeug  
Spritzwerkzeug  
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum vector Wettbewerb