Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Der Wagon wird mit Hilfe einer igus®-e-kette® um 180° gedreht

CEZ a.s. coal power plant

Branche: Power Plant

e-kette®: 5050.51.500.0

Verfahrweg: 10 m

Geschwindigkeit: 0,25 m/s

Beschleunigung: 0,1 m/s²


Der Wagon wird durch eine 180°-Drehung über dem Kohlebunker entleert. Die e-kette® sichert die Energieversorgung der Drehvorrichtung.

Braunkohle-Abbau  
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Mehr interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier