Energieketten

Energieketten aus Kunststoff für jede Bewegung direkt vom Hersteller. Energieketten von igus haben sich heute schon in vielen Anwendungen weltweit ihre Zuverlässigkeit bewährt - von Getränkeautomaten bis Stahlwerken. Sie sind modular im Aufbau und daher leicht zu montieren. Das Sortiment umfasst kleine Energieketten für geringe Lasten, mittlere Energieketten für mittlere Lasten, große Energieketten für hohe Lasten, Energieketten für 3D- und Rotationsbewegungen sowie Energieketten für Speziallösungen.

Anzahl Produkte: 418

Serie E2.26, Energiekette, im Außenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 26mm
  • Innenbreiten Bi: 38 - 77 mm
  • Biegeradien R: 48 - 250 mm
  • Teilung: 46 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 1,81 EUR/Kettenglied
70 Artikel, davon versandfertig:
60 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Serie E2.38, Energiekette, im Außenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 38 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 100 mm
  • Biegeradien R: 63 - 250 mm
  • Teilung: 56 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 2,59 EUR/Kettenglied
64 Artikel, davon versandfertig:
64 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Serie E2.48, Energiekette, im Außenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 48mm
  • Innenbreiten Bi: 75 - 150 mm
  • Biegeradien R: 75 - 300 mm
  • Teilung: 67 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 5,33 EUR/Kettenglied
75 Artikel, davon versandfertig:
15 in 24-48 Stunden
59 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRE

ab 1,18 EUR/Kettenglied
15 Artikel, davon versandfertig:
15 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

e-spool® flex - unterbrechungsfreie Panel-Zuführung | Auszugslänge 5 - 15 m

  • Kein Schleifring
  • Unterbrechungsfrei (kein Schleifring) auch für Strom,
    Daten, Flüssigkeiten und Luft
  • Platzsparend
  • Universell montierbar
  • Konstante Zugbelastung auf der Leitung
  • Günstiger Preis
  • Kostengünstig im Reparaturfall
Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Leitungsauswahl und e-spool flex Nutzung die VDE 0298 Teil 5 (Strombelastbarkeit und Umrechnungsfaktoren für aufgewickelte Leitungen)
ab 653,03 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
5 in 5 Werktagen
Zur Produktseite

Serie E2i.26, Energiekette, im Innenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 26mm
  • Innenbreiten Bi: 38 - 77 mm
  • Biegeradien R: 48 - 250 mm
  • Teilung: 46 mm
  • Version: Im Innenradius beidseitig aufklappbar
ab 1,81 EUR/Kettenglied
Zur Produktseite

Serie E2i.38, Energiekette, im Innenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 38 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 100 mm
  • Biegeradien R: 63 - 250 mm
  • Teilung: 56 mm
  • Version: Im Innenradius beidseitig aufklappbar
ab 2,59 EUR/Kettenglied
64 Artikel, davon versandfertig:
5 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Serie E2i.48, Energiekette, im Außenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 48mm
  • Innenbreiten Bi: 75 - 150 mm
  • Biegeradien R: 75 - 300 mm
  • Teilung: 67 mm
  • Version: Im Innenradius beidseitig aufklappbar
ab 5,51 EUR/Kettenglied
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRC

  • Energierohr
  • geschlossenes Design
  • maximaler Späneschutz für Leitungen
  • Biegeradius R: 50 - 182mm
ab 1,07 EUR/Kettenglied
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRCF

ab 4,40 EUR/Kettenglied
5 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

E2/000 Serie 1500, Energiekette, im Aussenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 21 mm
  • Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
  • Biegeradien R: 35 - 180 mm
  • Teilung: 33,3 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 0,83 EUR/Kettenglied
72 Artikel, davon versandfertig:
72 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

E2/000 Serie 1400, Energiekette, im Innenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 21 mm
  • Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
  • Biegeradien R: 35 - 180 mm
  • Teilung: 33,3 mm
  • Version: Im Innenradius beidseitig aufklappbar
ab 0,83 EUR/Kettenglied
72 Artikel, davon versandfertig:
72 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

E2/000 Serie 2500, Energiekette, im Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 25 mm
  • Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
  • Biegeradien R: 55 - 250 mm
  • Teilung: 46 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 1,81 EUR/Kettenglied
63 Artikel, davon versandfertig:
60 in 24-48 Stunden
3 in 8 Wochen
Zur Produktseite

Serie 2400, Energiekette, im Innenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 25 mm
  • Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
  • Biegeradien R: 55 - 250 mm
  • Teilung: 46 mm
  • Version: Im Innenradius beidseitig aufklappbar
ab 1,81 EUR/Kettenglied
63 Artikel, davon versandfertig:
61 in 24-48 Stunden
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

E2/000 Serie 2700, Energiekette, im Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 35 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
  • Biegeradien R: 63 - 250 mm
  • Teilung: 56 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 2,59 EUR/Kettenglied
64 Artikel, davon versandfertig:
56 in 24-48 Stunden
6 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite