Heavy Plastics - Anwendungen in Kraftwerken

40 Jahre Erfahrung

igus® ist Spezialist im Bereich der Kunststoffforschung und blickt dabei auf 40 Jahre Erfahrung zurück. Besonders entwickelte Hochleistungskunststoffe ermöglichen den Einsatz von igus® e-ketten® in nahezu allen Bereichen. Feuchtigkeit, Schmutz, Späne, Hitze, Kälte, für jede Anforderung haben wir die Lösung und verzichten bei unseren e-ketten®-Werkstoffen völlig auf Stahl und andere Metalle. In immer mehr Heavy-Duty-Bereichen werden Stahlsysteme aufgrund der außergewöhnlichen Eignung erfolgreich durch igus®-Kunststoff-e-ketten® ersetzt.


Sie geben uns die Anforderungen, wir erfüllen sie:

Korrosionsfrei

Kostengünstiger, modularer Aufbau

Langlebigkeit bei geringstem Wartungsaufwand

Beständigkeit gegen Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen

Bewährter, getesteter Werkstoff mit igus® Systemgarantie

Geringes Gewicht, bei hoher Stabilität

TÜV-geprüft



Das sind nur einige Punkte, die wir bei der Auswahl und Auslegung Ihres "Heavy-Duty-System" berücksichtigen. Überzeugen Sie sich selbst davon, was alles mit igus® – plastics for longer life® in Ihrem Heavy-Duty-Bereich möglich ist.

Energiekette für Stacker auf 615 m Verfahrweg seit 10 Jahren ausfallfrei

Eine Kunststoff-Energiekette verfährt im tschechischem Braunkohlewerk Tušimice auf einem Verfahrweg von 615 m Länge. Sie ist seit 10 Jahren ohne Ausfall in Betrieb.

Kunststoff-Energiekette auf 550 Meter Verfahrweg im Schüttguthandling

Unter extremen Bedingungen wie starkem Staub und Schmutz gewährt diese wartungsarme Kunststoff-Energiekette den sicheren Betrieb.

Schaufellader

Bei diesem Schaufellader ist der Aufbau um +/-180° im Kreis beweglich. Diese Bewegung muss auch die Energiezuführung mitmachen.

Thermische Verwertung

igus® Rollenkette in Kraftwerkseinsatz: Starker Staub, Einsatz der Ketten in Katz- und Kranfahrt, Kranfahrt gegenläufig angeordnet.

Mehr Beispiele schwerer & extremer Anwendungen

Norwegen. Stehende Anwendung für Aker Kværner Maritime Hydraulics AS.
Konfektioniert für die halb-versenkbare Plattform West Edrill.
Deutschland. Rückbau Forschungsreaktor Karlsruhe. Die Demontage eines Kernkraftwerks mit einer Zick-Zack-Kette.
Tschechische Republik. Lhoist a.s. Baukastenprinzip- Stahlkonstruktion in Kalkwerk.
Tschechische Republik. Eingehaustes E-Ketten- System® direkt am Kohleförderband.
Tschechische Republik. Porici company CEZ a.s. Energieversorgung für Kohle- Beförderung.
Tschechische Republik. Belüftungsmaschine im Untergrundlager eines Kraftwerks.
Midland Bricks in Australien ist der größte Ziegelhersteller der Welt! Drei Energieketten sind seit 2003 rund um die Uhr in Betrieb und sehen immer noch aus wie am ersten Tag.
Maanshan Stahl- und Eisenwerk: Hohe Temperaturen, große Lasten, viel Staub und hohes Tempo.
voestalpine Stahl Donawitz: Hohe Verschmutzung bei der Zunderbefreiung der zu walzenden Schienen.
Slowakei, Aluminiumwerk. Arbeitet seit 9 Jahren fehlerfrei. Verfahrweg 62 m, Geschwindigkeit 0,3 m/s.
Tschechische Republik. Belüftungsmaschine in Kalkwerk.
Deutschland. BASF in Ludwigshafen, Räumer für Düngemittel, seit 1998, e-kette®: 4040.32.250.0
Österreich, Niklasdorf, ABV, Fernwärmeanlage
RTG in Indien, Verfahrweg: 22 m, e-kette®: 5050.30.550.0, Kunde: Kalmar, for ATM
Gipsstaub
Kran Kaifahrt mit igus® E-KettenSystemen®. Lange Verfahrwege bis 800 m sind möglich.
Norwegen: e-kette® mit chainflex® in einer LKWWaschanlage. Kommt täglich in Kontakt mit Straßenstaub und Schlamm. chainflex®- Kabel arbeiten hervorragend.
Shagang, Stahl- und Eisen-Werk in China. Hohe Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten, viel Staub.
Tschechien. CEZ a.s. Baukastensystem zur Energieversorgung eines Kohle-Baggers.
Langer Verfahrweg in einem Schüttgutlager
Kranbauer Noell in Panama. Anwendung: RTG; Verfahrweg: 19,5 m; bis 60 m/min.
Tschechien. Schiffswerft Kresice-Loubi; Tankstelle für Frachtschiffe.
Kompostschlamm
Meishan Stahlund Eisenwerk, Nanjing in China. Kran, viel Staub, hohes Tempo.

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier