Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Zug-/Schubkraftberechung als Sicherheitsstandard

Push Pull Force Detection System

PPDS basic  
PPDS basic
Einfach mal abschalten

Bisher waren Condition Monitoring Systeme für e-ketten® Großanlagen vorbehalten, wie z.B. Hafenkranen. Mit der neuen PPDS basic ist diese Technik jetzt auch für "normale" Industrieanlagen erhältlich. Die einfache Kraftmessung am Anschlusselement der e-kette® ermöglicht eine "Not-Aus"-Funktion auch bei Energieketten mit Verfahrwegen deutlich unter 100 m zu angemessenen Kosten.

Sichere Abschaltung oder Alarm-Funktion bei Systemstörung

Verbesserte EMV Festigkeit

Moderne SMD-Technologie und weiterentwickelte Software

Sicher mit 24V Spannung

Einfache Installation durch den Einsatz vertauschungssicherer Steckverbinder

Einfachere Programmierung über die Folientastatur direkt am Gerät

Kompaktes Gehäuse, stabil, korrosionsbeständig

Kraft-Maximum für Zug- und Druckrichtung ist bei Auslieferung bereits programmiert

Die Anlage stoppt bei Kraftüberschreitung

Individuell programmierbar und Ereignisprotokollierung im Datenspeicher


Typische Industriezweige und Anwendungen:

Störsensible Anlagen wie Förderanlagen in Kraftwerken

Müllverbrennungsanlagen

Chemieanlagen

Kranbau

Generell bei langen Verfahrwegen, bei denen hohe Ausfallsicherheit gefordert ist

Für lange Verfahrwege, wenn eine Zug-/Schubkraftüberwachung gewünscht wird.


 
 

1

Kraftsensor für das Anschlusselement am Mitnehmer

2

Kraftsensorleitung: CF10.Ini-P5-C-M12-BW-5 (5m) für PPDS konfektioniert

3

Auswerteeinheit PPDS.EU.01.SMD

4

Zentralsteuerungsleitung inkl. Spannungsversorgung: CF78.UL.07.05 (10m) konfektioniert für PPDS konfektioniert

 
Download Montageanleitung PPDS - Push Pull Force Detection System

Art.-Nr.:
Bestellnummer für Serie    
 PPDS.B.02.2500 2500 Auf Anfrage 
 PPDS.B.02.2700 2700 Auf Anfrage 
 PPDS.B.02.3500 3500 Auf Anfrage 
 PPDS.B.02.E4.28 E4.28 Auf Anfrage 
 PPDS.B.02.E4.32 E4.32 Auf Anfrage 
 PPDS.B.02.E4.42 E4.42 Auf Anfrage 
 PPDS.B.02.E4.56 E4.56 Auf Anfrage 
 PPDS.B.02.E4.80 E4.80 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog