readychain®
Schnell Kapazitäten und Cash-flow erhöhen


Lagerkosten auf Null senken ...

... bei Leitungen, e-ketten® und Steckern

igus produziert in Köln auf ca. 45.000 m2 umbauter Fläche. 80.000 Produkte ab Lager lieferbar. Unsere großvolumige Materialbeschaffung spart Ihnen Zeit und Geld und das unabhängig von Serienanwendungen oder Einzelprojekten.

Das Komplettsystem readychain reduziert die Lagerhaltung und Disposition von e-ketten, Leitungen und Steckverbindern auf ein Minimum. Gleichzeitig verringern Sie die Anzahl Ihrer Lieferanten und Bestellungen um 75%.

Nutzen Sie die Erfahrung von igus readychain-Spezialisten zu Ihrem Vorteil.
 
Kostenlose Musterbox anfordern
readychain senkt Ihre Lagerkosten auf Null

Montageoptimierte Anlieferung mit dem readychain® rack

Durchlaufzeiten von Tagen auf Stunden reduzieren ...

... mit einbaufertigen Komplettsystemen

Die Durchlaufzeit der Montage von kompletten Energieketten- Systemen dauert oft mehrere Tage. Reduzieren Sie die Durchlaufzeiten auf Stunden - mit readychain. Wir liefern dank einer ausgefeilten Logistik fertige Systeme innerhalb von 10 Tagen zum garantierten Termin nahezu weltweit.

readychain - fix und einbaufertig
Der Anlieferzustand Ihrer readychain ist entscheidend für den internen Transport und die Montage. Das Material zum Fließen zu bringen, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben für Ihren Ablauf. Erfahrene Spezialisten aus der igus readychain Projektierung beraten Sie gerne bei der Definition der Komponentenschnittstellen und der Auslegung von kombinierten Transport- und Montagehilfen.
 

Modularer Steckverbinder für Energieketten

Stecken Sie Ihre Energieführung mit nur EINEM Stecker

Die Stecker-Module können ein- oder mehrlagig der Befüllung und Geometrie der e-kette angepasst werden. Dies ermöglicht eine von Funktion und Design optimale Verkabelung für jede Anwendung.

In Kombination mit der universellen Zugentlastung von igus ist eine sichere Befestigung direkt im Steckergehäuse möglich. Die eingesetzten weichen Elemente umschließen die Leitungen und halten sie sicher an ihrem Platz, ohne sie zu beschädigen. Optisch den Honigwaben nachempfunden, passt sich die flexible Struktur verschiedenen Leitungsdurchmessern an, wodurch eine universelle Zugentlastung entsteht.

Für den Module Connect gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel am Ketten-Festpunkt oder -Mitnehmer, zwischen zwei e-ketten oder zur Einführung von Leitungen in Klemmkästen oder Schaltschrank.

Ihre Vorteile mit der readychain®


 Ihre Vorteile BASICSTANDARDSTANDARD PLUS PREMIUM
 EIN Lieferant – Lieferanten bündeln 
 Montagezeit reduzieren
 Ausfallsicherheit erhöhen
 Keine Elektroinstallation
 100% digital geprüft
 Kein Leitungsüberschuss
 Steckstellen reduzieren
 Anschluss-/Schnittstellen optimieren
 Einbaufertiges Mehrachssystem
 Transport/Montage perfektionieren
 Eine Baugruppe
 Eine Bestellnummer/Warengruppe
 Plug & Play

Flexibel auf Auftragsschwankungen reagieren

igus Fertigungskapazitäten nutzen

Machen Sie Ihre kapazitiven Probleme zu unserer Aufgabe. Die igus readychain Fabrik kompensiert mit modernster Fertigungstechnologie und spezialisierten Mitarbeitern Ihre Auftragsschwankungen.

Flexible Produktionsplanung
Projekt- und kundenübergreifend eingesetzte Spezialwerkzeuge garantieren gleichbleibende Qualität bei geringen Kosten. Sämtliche Mitarbeiter sind sowohl für die readychain Montage als auch für die Leitungskonfektionierung ausgebildet. Flexible Produktionsplanung sichert Ihre Lieferzeiten.
Kapazitäten für die Leitungskonfektion

readychain senkt die Anzahl der Lieferanten und Bestellungen

Anzahl der Lieferanten und Bestellungen um 75% senken

Eine Bestellung - Eine Rechnung - Eine Lieferung - Ein Partner

Reduzieren Sie Ihren Projektierungsaufwand - Wir nehmen Ihnen so viel Arbeit wie möglich ab. Unsere geschulten Mitarbeiter unterstützen Sie bei der Umsetzung eines reibungslosen readychain Projektes bei jedem Ihrer Schritte.

Bereits am Telefon können wir viele Fragen beantworten und Ihnen alle Vorteile von readychain für Ihr Unternehmen aufzeigen. Vor Ort nehmen wir alle notwendigen Daten zur Erstellung genauer Projektierungsunterlagen auf. Dabei gehen wir individuell auf Ihren konkreten Anwendungsfall ein.

Maschinenstillstandszeiten minimieren

Kette - Kabel - Garantie

Alle Komponenten der readychain unterlaufen eine umfangreiche Qualitätskontrolle und Funktionsprüfung
Unsere Qualitätssicherung prüft jedes readychain System mit speziellen Prüfanlagen auf Funktion bevor sie versendet werden. Im igus Labor werden alle readychain Systeme und Komponenten getestet.

Pro Jahr werden über 2.000 Versuche bei e-ketten und Leitungen durchgeführt. Wir garantieren mit einer igus Systemgarantie (je nach Anwendung) die Sicherheit und Qualität Ihrer readychain.
igus Kältekammer - e-ketten® und chainflex®-Versuchsreihen bei -40°C bis +60°C möglich

Werfen Sie einen Blick in unsere Fertigung: readychain® Fabrik igus® Köln


Anzahl der Lieferanten senken - auch für Ihre internationale Fertigung

readychain Fabriken weltweit

In 14 readychain Fabriken weltweit produziert igus über 1.600 readychain Systeme pro Woche. Aus über 100.000 e-ketten- und 4.800 Steckverbinder-Komponenten und mehr als 1.354 chainflex-Spezialleitungen fertigen wir für Sie innerhalb von 3-10 Tagen Ihre individuelle readychain mit - je nach Anwendung - weltweiter Verfügbarkeit.
igus weltweit