Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Stärkste Verschmutzung durch Straßenbaumaterialien

Sambo Heavy Ind., Korea

Branche: Straßenbau

e-kette®: 2x 48.075.100.0

Verfahrweg: 14 m

Geschwindigkeit: 1 m/s

Beschleunigung: 1 m/s2

Befüllung: 0,8 kg/m


Ein Asphaltfinisher bringt heiße und kalte Bitumenmischungen auf. Die e-kette® versorgt den vorderen Fahrzeugbereich und ist stärksten Verschmutzungen ausgesetzt.

Straßenbau  
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier