Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Kunststoffkette in Stahlwerksumgebung

Steel and Iron plant, Benxi, China

Branche: Stahlwerk

e-kette®: 4040CR.25.250.H20.0

Verfahrweg: ca. 10,5 m

Geschwindigkeit: 60 m/min

Beschleunigung: 1 m/s²

Befüllung: Kran: ca. 6,084 kg/m


Extrem schwierige Bedingungen: Schmutz und Staub, schwere Befüllung, langer Verfahrweg und hohe Temperaturen. Das System funktioniert seit 2003.

Stahlwerk  
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier