Technoklima - ESD

Ihre Nutzen mit ESD-Produkten
  • ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
  • Zu öffnende e-ketten® mit Anschlusselementen und Innenaufteilung in ESD- Ausführung ab Lager lieferbar
  • Standardisiertes Produkt - igumid ESD
ESD_CHain

Der Farbton von igumid ESD entspricht etwa RAL 7015 schiefergrau

System E6 - ESD-Ketten der 2. Generation ohne Bolzen und Bohrung, Dauerableitfähigkeit garantiert

Seit vielen Jahren bereits werden bei igus® der Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen und dem Schutz vor ESD in sensiblen Produktionsbereichen eine hohe Priorität eingeräumt. Seit 1992 werden e-ketten® aus unserem Sonderwerkstoff "GC" hergestellt. Trotz der durchgehenden Leitfähigkeit des Werkstoffs können herkömmliche Ketten mit einem Bolzen/Bohrung-Aufbau ihre Leitfähigkeit auf lange Sicht innerhalb der Normtoleranzen zur Leitfähigkeit kaum beibehalten.

Dauerhaft gleich bleibender Leitwert.

Kein Kontaktflächenverschleiß.

Bewährtes Standardprodukt, jetzt auch leitfähig. Lebensdauer im Laborversuch ≥10 Millionen Zyklen (mehr auf Anfrage)

Unterliegt verschärften QC-Verfahren, mit und ohne Anschlusselementen und in verschiedenen Einbauarten

Das Fraunhofer-Institut IPA bestätigt Ableitverhalten "Level 1" nach SEMI E78-0998 ESD, selbst für das ab Lager verfügbare E6-Standardmaterial

E6 ESD

A: Anschlusselemente (Mitnehmer und Festpunkt) elektrisch leitend (das heißt ESD - Material oder Metall)
B: e-kette® ESD - Material
C: Elektrisch leitende Unterlage oder Führungsrinnen elektrisch leitend (das heißt Metall)
D: e-kette® ESD - Material