Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Höchste Beanspruchung durch Ziegelstaub in der Baustoffindustrie

Wienerberger AG, Deutschland

Branche: Handling im Ziegelwerk

e-kette®: 5050.40.200.0

Verfahrweg: 20 m

Geschwindigkeit: 1 m/s

Beschleunigung: 1 m/s2

Befüllung: ca. 7 kg/m


Starke Verunreinigung durch abrasive Ziegelstäube, Anlage seit ca. 5 Jahren im Einsatz, befüllt u.a. mit CF9, Temperaturen bis + 50°C, ca. 200.000 Doppelhübe/Jahr

Ziegelwerke  
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Mehr interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier