Halbierte Installationszeiten durch einbaufertige Energieführungssysteme


Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Beständiges, einbaufertiges Energieführungssystem
  • Anforderungen: Geringer verfügbarer Einbauplatz, Schutz der Leitungen gegen Späne und Staub, beständige Leitungen
  • Produkt: readychain konfektionierte Energiekette
  • Anwendungsgebiet: Holzbearbeitung
  • Erfolg für den Kunden: Kurze Standzeiten durch halbierte Installationszeiten der Energieführungssysteme, Senkung der Produktionskosten am Standort Deutschland der Weeke Bohrsysteme GmbH

Zur Bearbeitungsmaschine der Venture-Serie: Die neue Baureihe von Bearbeitungsmaschinen für die Stationärfertigung deckt die Komplettbearbeitung Bohren, Fräsen und Sägen sowie das Nuten der Werkstücke in einer Aufspannung ab und bleibt auf Basis des Baukastensystems für die Zukunft erweiterbar. Ihre Einsatzgebiete liegen u.a. in der Tür-, Büromöbel- und Küchenbearbeitung.
readychain in Holzbearbeitungsmaschine

Herausforderung

Es steht wenig Platz zur Verfügung und aufgrund der komplexen Bewegungen werden die Leitungen stark strapaziert. Die Vorschubgeschwindigkeiten liegen bei 100 m/min und die Verfahrwege bei 4 bis 6 m. Hinzu kommt der Späne- und Staubschutz.
Da mit bis zu 24.000 Umdrehungen gebohrt wird, fällt feinster Staub an, der nicht in die Kettengelenke eindringen darf, auch wenn die Maschinen im Späneflug arbeiten. Auch soll die Kette schnell zu montieren und wartungsfreundlich sein.
 

Lösung

Um die beiden Achsen der Stationärmaschinen zu versorgen, fiel die Wahl auf Energierohre. So konnte eine Anforderung des amerikanischen Marktes erfüllt werden. Die Späne abweisende Außenkontur und die gekapselten bzw. geschlossenen Anschläge sorgen für einen umfassenden Schutz der Leitungen und Schläuche. Durch das gute Verhältnis des Innenmaßes zum Außenmaß können die Rohre platzsparend montiert werden. Die 23 chainflex Leitungen sind international ausgelegt und entsprechen den UL-Anforderungen.

Bei Weeke wurden für drei Maschinentypen unterschiedlich vorkonfektionierte Energiezuführungen projektiert. Durch eine Anlieferung einbaufertiger Energiekettensysteme konnten kurze Standzeiten erreicht sowie Kosten gespart werden.
 
Zur readychain® Übersicht

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.