Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Energieketten für Roboter

Das Energieführungssystem triflex® R ist speziell für anspruchsvolle Mehrachs-Roboter entwickelt worden. Hohe Zugkraftaufnahme verleiht der Energiekette eine geschmeidige Bewegung in allen Achsen und die hohe Flexibilität ermöglicht bei komplizierten Bewegungen eine Verdrehung von ca. ± 10° pro Kettenglied in der Längsachse.
Bei Kreis- oder Spiralbewegungen kommt die twisterchain zum Einsatz. Robust, leise, hohe Lasten und bis zu 540° Drehungen.
Typische Industriezweige und Anwendungen: Roboter, Handling Maschinen, Verpackungsmaschinen...
 

Energiekette  

Produkte

triflex® R

triflex® R  
Bewegungen in drei Achsen

  • Innenhöhe (befüllbar): 10 bis 46,8
  • Ideal für anspruchsvolle Bewegungen in allen Achsen
  • Hohe Torsionsfähigkeit
  • Einfach zu kürzen und zu verlängern
  • Definierter Torsionsanschlag und Mindestbiegeradius
  • Viele Varianten lieferbar
  • iF-Design-Preis 2004, 2007 & 2013

twisterchain new

twisterchain new

Aktuelle Generation

 
Robust, leise, hohe Lasten, bis zu 540° drehen

  • Innenhöhen: 28 bis 56 mm
  • Öffnungsstege im Innenradius zu öffnen
  • Stabiler, mehr Zusatzlast möglich
  • 25% weniger Gewicht als bisherige twisterchain
  • Hochdynamisch und leiser Lauf (mit neuer Rinne)
  • Kabelfreundlicher, glatter Innenraum
  • Über 1 Mio. Zyklen im igus®-Labor erfolgreich getestet
  • Drehgeschwindigkeiten bis 1 m/s und mehr Dreh-/Spiralbewegungen bis 540° (360° ab Lager)

twisterchain

twisterchain

Vorgängermodell der twisterchain new

 
Kreis- und Spiralbewegungen

  • Innenhöhen: 28 bis 56 mm
  • Im Innen und Außenradius zu öffnen
  • Classic Version