Energieketten mit FDA Materialzulassung

In der Getränke- und Lebensmittelindustrie werden höchste Anforderungen an die Maschinen gestellt. Jede einzelne Komponente muss die allgemeinen Hygiene-Standards erfüllen, denn die Verarbeitung und Herstellung von Lebensmitteln oder pharmazeutischen Produkten erfordert eine besondere Sensibilität. Die erste von uns entwickelte FDA-konforme Energiekette besitzt eine offene Konstruktionsweise zur effektiven und einfachen Reinigung. Zusätzlich werden durch die abgerundeten Kanten, Toträume vermieden und die daraus resultierende Keimbildung.

Typische Industriezweige und Anwendungen: Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränke-/Abfüllmaschinen...
Energiekette

TH3

TH3

Erste Hygienic Design e-kette®

  •  Innenhöhen: 20 mm Kammerhöhe
  •  3-teilige, T-förmige Band e-ketten®
  • Offene Konstruktionsweise zur effektiven und einfachen Reinigung
  • FDA konformes Material 
  • reddot award winner 2017


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.