Jetzt mit igubal® Gelenklagern aus Kunststoff Ihre Technik verbessern & Kosten senken


Ermitteln Sie JETZT Ihr persönliches Einsparpotenzial*



*Ob monetärer Art oder als zeitliche Einsparung bei der Montage, Auswahl, Konstruktion etc. Technische Verbesserung in Form von Montagefreundlichkeit, Haltbarkeit etc. Wenn wir Ihnen keine Einsparung oder technische Verbesserung nennen können, empfehlen wir eine alternative Lösung.
Technik verbessern & Kosten sparen mit igubal® Kunststoff-Gelenklagern

Kosten senken

Kosten runter

Immer das günstigste Gelenklager, das funktioniert.
Mit igubal Gelenklagern von igus.
 

Overengineering war gestern. Das beste Gelenklager muss nicht auch das teuerste sein.
Ermitteln Sie im Handumdrehen das Gelenklager mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für Ihre Anwendung.



 
Lebensdauerberechnung für igubal® Gelenklager
 


 

Einfach und schnell online berechnen

Ermitteln Sie in wenigen Minuten, wie lange unsere Gelenklager in Ihrer Anwendung halten - und wählen Sie anschließend das Gelenklager mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis aus. Individuell für Ihre Anwendung. 
Jetzt Lebensdauer berechnen

▲ Technik verbessern




100 % schmiermittelfrei


Durch den Verzicht auf Schmiermitteln und Ölen besteht keine Gefahr der Verharzung, oder der Bildung eines pastenartigen Gemisch. Die inkorporierte Schmierung der tribologisch optimieren Gelenklagerwerkstoffe sorgen zudem für einen gleichmäßige Schmierung über die gesamte Lebensdauer.
Wartungsfreie Gelenklager für Elektro-Rollstühle
igubal® Gelenklager sind schmiermittelfrei
Gelenklager auf engstem Bauraum
 

 

Einfache Montage & Platzsparend

Durch die Verwendung einer Kunststoff Gleitlager-Kalotte in einem darauf angepassten Gehäuse verfügen alle igubal® Gelenklager über eine sehr kompakte Bauform. Dies ermöglicht zum einen die Verwendung eines vollwertigen Lagers auch auf engstem Bauraum, wie auch die Montage und Demontage in beengten Verhältnissen.


Bis zu 80 % Gewicht einsparen


igubal® Gelenklager aus Polymer veringert sich das Teilegewicht zu einem vergleichbaren metallischen Lager um bis zu 80%. Hierdurch muss z.B. weniger Masse bewegt werden, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Sie eignen sich daher optimal für Anwendungen, wo es auf geringes Gewicht ankommt.
Gewichtsreduzierung in Hubschrauberlastsystem
Gewichtseinsparung von bis zu 50 %

▼ Kosten senken

Schmierfreie igubal® Kunststoff-Gelenklager
 
 

Bis zu 78 % günstiger als vergleichbare Lösungen aus Metall


Unsere Gelenklager aus Kunststoff heben sich nicht nur durch technische Vorteile wie Schmiermittel- und Korrosionsfreiheit von ihrem metallischen Pendant ab, sondern sind auch bis zu rund 78 % günstiger.
Zum Online-Shop

Sie benötigen weitere Kostenvergleiche zu Ihren Gelenklagern aus Metall oder Kunststoff, um Ihr Einsparpotential zu identifizieren? Wir beraten Sie gerne! It's our job!



 

∎ Leicht und doch hoch belastbar


„Entscheidend ist eine Eigenschaft: Da die hochbeanspruchbaren igus-Lager aus Kunststoff gefertigt werden, sind sie extrem leicht - und beim Bau eines Ultraleichtflugzeugs zählt buchstäblich jedes Gramm.“

Jürgen Ostermeier | Gründer der B.O.T. Aircraft GmbH

Schnell und komfortabel: Das Ultraleichtflugzeug SpeedCruiser SC 07 der B.O.T.Aircraft GmbH

Nachhaltigkeit

Keine Schmierung erforderlich


Für unsere Gelenklager benötigen sie keinen einzigen Tropfen Schmieröl. Dadurch profitieren nicht nur unsere Anwender, sondern auch die Umwelt. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Abrieb, wodurch weniger Energie benötigt wird.
Tribologisch optimierte Kunststoffe bei igus®

Technik verbessern. Kosten senken. Jetzt wechseln!

Wechseln Sie jetzt zu igubal® Gelenklager

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.