Moderne Anwendungen für die Werkzeugmaschinenindustrie für den späneabweisenden Bereich

Gerade im Werkzeugmaschinenbau sind Metallspäne ein Thema, sie können schnell einen Schaden an Leitungen verursachen und damit die Maschine zum Stillstand zwingen. igus empfiehlt in diesen Fällen den Einsatz eines Energierohres. Die Leitungen werden wirksam vor Beschädigungen durch Späne geschützt und ermöglichen damit eine hohe Lebensdauer der Maschine. igus bietet ein breites Produktprogramm, so dass es für jeden Anwendungsfall in der Werkzeugmaschinenindustrie auch die richtige Energiekette gibt.
Wenn Sie eine Anwendung mit den genannten Anforderungen haben, sprechen Sie uns an.

Straßenbahnweichen

Durch den zum Einsatz kommenden Wekstoff prallen selbst Späne bis zu einer Temperatur von 850 °C spurlos ab.

15 Energieketten in Fahrständer-Fräsmaschine bei bis zu 50 Meter Verfahrweg

In dieser großen Fräsmaschine sind nicht weniger als 15 igus e-ketten in allen Fahrwegachsen, der Hubkabine und im Werkzeugwechsler verbaut. Sie garantieren lange Verfahrwege von bis zu 50 m.