Moderne Anwendungen für die Werkzeugmaschinenindustrie für Anwendungen mit langen Verfahrwegen

Bei langen Verfahrwegen in der Werkzeugmaschinenindustrie zeigen igus Energieketten große Stärken. Sie nehmen hohe Zug- und Schubkräfte auf und garantieren eine lange Lebensdauer der Energiezuführung und der Leitungen an der Werkzeugmaschine. Lange Verfahrwege können in unterschiedlichen Varianten umgesetzt werden, zum optimalen Schutz kann z.B. das guidelok-System verwendet werden, das das Obertrum vom Untertrum trennt.
Wenn Sie eine Anwendung mit den genannten Anforderungen haben, sprechen Sie uns an.

Freitragende Energiekette im Spänebereich von Horizontal-Drehmaschine

Bei Drehmaschinen mit einer Länge von bis zu 20 m entstehen auch besonders lange Verfahrwege. Ein guidelok-Energieführungssystem kommt hier zum Einsatz.