Moderne Anwendungen für die Werkzeugmaschinenindustrie für den vibrationsarmen und reinraumtauglichen Bereich

Energiekettensystem E6, die 6-teilige Energiekette

Das Energiekettensystem E6 eignet sich besonders für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, wenn es um Vibrationsreduzierung oder Reinraumtauglichkeit geht. Die E6 zeichnet sich durch ihre Robustheit, Laufruhe, den leisen und vibrationsarmen Lauf sowie ihre Reinraumtauglichkeit aus. Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen meistert sie ebenfalls. Die bewegten Leitungen können zusätzlich durch Deckel geschützt werden, so dass z.B. anfallende Schleifrückstände bei CNC-Maschinen die Energieführung nicht beeinträchtigen. Mit dieser Energiekette sind Innenhöhen von 29-80 mm möglich.
Wenn Sie eine Anwendung mit den genannten Anforderungen haben, sprechen Sie uns an.

Leise und vibrationsarme Energieführung für dynamisches Bearbeitungszentrum

Bei dieser Anwendung wurde ein zweispindliges horizontales Bearbeitungszentrum mit besonders leisen und vibrationsarmen Energiezuführungen ausgestattet.

Wartungsarme Leitungsführung in CNC-Schleifmaschine bei Öl und Spänen

Anfallende Schleifrückstände und die verwendeten Öle können die Energiezuführung in dieser Werkzeugmaschine von Cinetic Landis nicht beeinträchtigen.

Langlebige Energieketten in Schneidwerkzeug bei Dauerbetrieb

Mehrere Kunststoff-Energieketten sichern die Leitungsführung bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten- und Beschleunigungen in Schneidemaschinen der Grenzebach Maschinenbau GmbH.