Moderne Anwendungen für die Werkzeugmaschinenindustrie

Hier finden Sie eine Übersicht von Anwendungsbeispielen mit igus®-Produkten in Werkzeugmaschinen

Anwendungen mit spänedichtem RX-Rohr in Werkzeugmaschinen

RX-Rohre extrem dicht und späneabweisend

Der Problemlöser für Energiezuführungen im Spänebereich

Bohr- und Fräsmaschine: Dichte Energieführung bei Schmutz und Öl

Damit die Leistungsdaten der Universalmaschine zum Fräsen und Bohren auf Dauer stimmen, setzt der Hersteller auf das besonders dichte RX Rohr zur Versorgung.

Anwendungen mit 3D-Energieketten triflex® R in Werkzeugmaschinen

triflex® R für Roboter-Anwendungen

Speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen für mehrachsige Anwendungen

Projekt ADVOCUT

Entwicklung einer Werkzeugmaschine mit hochintegriertem, mechatronischem Fräsmodul.

Holz-Formfräsmaschine

Diese Maschine bearbeitet die Dekorkante von Holzplatten.

Anwendungen mit Dreh-Energieführung RBR und Drehanwendungen in Werkzeugmaschinen

Kreisbewegung mit RBR

Kreisförmige Bewegungen können mit verschiedenen Energieketten-Lösungen realisiert werden

Drehanwendungen mit twisterband

7.000° und mehr Drehbewegung horizontal und bis zu 3.000° in vertikaler Einbaulage

Parallel laufende Energieketten lösen Platzproblem in Werkzeugmaschine

Schutz vor Spänen bei engstem Bauraum in einer Werkzeugmaschine.

Holzbearbeitung

Flexible Bearbeitung von Holzstücken mit Drehungen bis zu 1440 Grad um die eigene Achse.

Anwendungen mit E4 Energieketten in Werkzeugmaschinen

Der Energieketten-Standardbaukasten

für nahezu alle Anwendungen - 4-teilig

Anwendungen mit Serie E4.1 für hohe Gewichte

Holzindustrie

Mit den von igus® vorkonfektionierten Energieketten wird eine dauerhaft, verschleißarme Verbindung an den Werkzeugen geschaffen.

Dreh- und Schleifmaschine mit langlebigen Energieketten

Top-Zustand auch nach 9 Jahren - Vorkonfektionierte Energiezuführung für Präzisionsmaschinen unter agressiven Umgebungsbedingungen.

Straßenbahnweichen

Durch den zum Einsatz kommenden Wekstoff prallen selbst Späne bis zu einer Temperatur von 850 °C spurlos ab.

Zuverlässige Energieführung in Zahnradschleifmaschine bei engem Bauraum

In einem begrenzten Bauraum einen Vertikalhub von über einem Meter und einen Schwenkbereich von 270° zu realisieren, gelang bei dieser Anwendung im Schleifkopf einer Zahnradschleifmaschine.

Hochtemperatur-Energierohre als Energieführung in CNC-Bearbeitungszentrum

Temperatur- und chemikalienbeständig trotzen die e-rohre etwa dem allgegenwärtigen Späneflug. Sie garantieren den einwandfreien Betrieb der Werkzeugmaschine.

Freitragende Energiekette im Spänebereich von Horizontal-Drehmaschine

Bei Drehmaschinen mit einer Länge von bis zu 20 m entstehen auch besonders lange Verfahrwege. Ein guidelok-Energieführungssystem kommt hier zum Einsatz.

Anwendungen mit E2 Energierohren in Werkzeugmaschinen

E2 R zweiteilige E-Rohre für Späneschutz und sehr ruhigen Lauf

E-Rohre sind einsetzbar in Bereichen mit heißen Spänen, Schmutz und Staub

Anwendungen mit E2/000 in Werkzeugmaschinen

Textilmaschinen

Energiezuführungen für Strickautomaten sorgen für Qualität und Flexibilität.

Parallel laufende Energieketten lösen Platzproblem in Werkzeugmaschine

Schutz vor Spänen bei engstem Bauraum in einer Werkzeugmaschine.

Anwendungen mit E6 Energieketten in Werkzeugmaschinen

Energiekette E6 - Robust, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich

Leise und vibrationsarme Energieführung für dynamisches Bearbeitungszentrum

Bei dieser Anwendung wurde ein zweispindliges horizontales Bearbeitungszentrum mit besonders leisen und vibrationsarmen Energiezuführungen ausgestattet.

Wartungsarme Leitungsführung in CNC-Schleifmaschine bei Öl und Spänen

Anfallende Schleifrückstände und die verwendeten Öle können die Energiezuführung in dieser Werkzeugmaschine von Cinetic Landis nicht beeinträchtigen.

Langlebige Energieketten in Schneidwerkzeug bei Dauerbetrieb

Mehrere Kunststoff-Energieketten sichern die Leitungsführung bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten- und Beschleunigungen in Schneidemaschinen der Grenzebach Maschinenbau GmbH.

Robuste Leitungsführung für dynamische Laserschneidmaschinen von Bystronic

Wegen der extrem hohen Anforderungen an die Dynamik und hohen Querbeschleunigungen musste die Energiekette stabil, robust und nicht zu schwer sein.

Anwendungen mit readychain® konfektionierten Energieketten und chainflex® Leitungen in Werkzeugmaschinen

readychain® Konfektionierung

chainflex® Leitungen

Schnell montierte Energiekette in Portalfräsmaschine von Waldrich Coburg

Fertig vorkonfektionierte Energiezuführungen für den Werkzeugmaschinenbau sparten in dieser Anwendung mehrere Wochen Montagezeit.

Sondermaschinenbau

Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen im Sondermaschinenbau beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.

Robuste Leitungsführung für dynamische Laserschneidmaschinen von Bystronic

Wegen der extrem hohen Anforderungen an die Dynamik und hohen Querbeschleunigungen musste die Energiekette stabil, robust und nicht zu schwer sein.

Straßenbahnweichen

Durch den zum Einsatz kommenden Wekstoff prallen selbst Späne bis zu einer Temperatur von 850 °C spurlos ab.

Anwendungen mit iglidur® Kunststoffgleitlagern in Werkzeugmaschinen

iglidur® Gleitlager aus Hochleistungspolymeren

Laufruhige Kunstoffgleitlager in Werkzeugmaschinen von DMG

Deckel Maho Gildemeister (heute DMG Mori) arbeitet mit speziellen Kunststoffgleitlagern mit nahezu konstantem Gleitreibwert für eine hohe Lebensdauer.

Schleifmaschine für Holzfässer: Langlebige Führungsschienen für Schleifkopf

In dieser Schleifmaschine für Holzfässer garantieren unsere schmiermittelfreien Linearführungen und Gleitlager eine hohe Standzeit.

Verschleißfeste Gelenk- und Linearlager in Werkeugmaschinen von Niles Simmons

In Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren von Niles Simmons sind heute an vielfältigsten Stellen leichte, robuste und schmierfreie Polymer-Lager verbaut.

Formmaschine

In dieser Formmaschine werden mithilfe des Wachsausschmelzverfahrens hohle Gussteile hergestellt.

Anwendungen mit drylin® Lineargleitlagern in Werkzeugmaschinen

drylin Linearführungen

drylin®-Lineargleitlager arbeiten, im Unterschied zu den bekannten Kugelumlaufsystemen, auf Gleitelementen

Energieketten mit kompakten Baumaßen in Bearbeitungszentren von Alzmetall

Für enge Biegeradien bei hoher Verfahrgeschwindigkeit setzt die GS-Baureihe von Maschinenhersteller Alzmetall auf unsere Energieketten.

Betonrohrfräse

Betonfräsmaschine läuft seit drei Jahren wartungsfrei im härtesten Betrieb.

Linearaktuator

Linearaktuator mit Zahnriemenantrieb: Alle Nachteile wurden durch die Gleitführung drylin® WQ beseitigt.

CNC-gesteuerte Laserschneidanlage

Perfekter Lauf

Spritzgußmaschine

drylin® meistert lange Verfahrwege und bietet eine hohe Kostenreduktion.

Werkzeugmaschinentür

Preisgünstige und schmutzunempfindliche Türführung in einer Werkzeugmaschine.

Schiebetür

Die ca. 3 Meter hohe und ca. 1,7 Meter breite Tür wird mit einer drylin® W-Linearführung gelagert. Durch die guten Gleiteigenschaften lässt sich die Tür problemlos bewegen.

Verschleißfeste Gelenk- und Linearlager in Werkeugmaschinen von Niles Simmons

In Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren von Niles Simmons sind heute an vielfältigsten Stellen leichte, robuste und schmierfreie Polymer-Lager verbaut.

Anwendungen mit PRT Rundtischlagern in Werkzeugmaschinen

iglidur® PRT - Polymer-Rundtisch-Gleitlager

Verschleißfeste Gelenk- und Linearlager in Werkeugmaschinen von Niles Simmons

In Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren von Niles Simmons sind heute an vielfältigsten Stellen leichte, robuste und schmierfreie Polymer-Lager verbaut.

Anwendungen mit igubal® Gelenklagern in Werkzeugmaschinen

igubal® Gelenklager


Anwendungen mit xiros® Kugellagern in Werkzeugmaschinen

xiros® Kunststoffkugellager

Kunststoffkugellager in Tragrollen

Die xiros® Kunststoffkugellager sind im Kostenvergleich um die Hälfte günstiger als die bisher eingesetzten Lager.

Rollenlagerung in Entgratmaschine

Dank xiros ist keine halbjährliche Wartung mehr nötig. Korrosions- und schmierfrei.

Anwendungen mit drylin® Spindelantriebstechnik

drylin® Spindelantriebstechnik


Anwendungen mit Zugentlastungen

Zugentlastungen


Suche nach Anwendungsbeispielen


Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus der Werkzeugmaschinen-Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Kundenanwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.