Heavy Plastics - Anwendungen Offshore

40 Jahre Erfahrung

igus® ist Spezialist im Bereich der Kunststoffforschung und blickt dabei auf 40 Jahre Erfahrung zurück. Besonders entwickelte Hochleistungskunststoffe ermöglichen den Einsatz von igus® e-ketten® in nahezu allen Bereichen. Feuchtigkeit, Schmutz, Späne, Hitze, Kälte, für jede Anforderung haben wir die Lösung und verzichten bei unseren e-ketten®-Werkstoffen völlig auf Stahl und andere Metalle. In immer mehr Heavy-Duty-Bereichen werden Stahlsysteme aufgrund der außergewöhnlichen Eignung erfolgreich durch igus®-Kunststoff-e-ketten® ersetzt.


Sie geben uns die Anforderungen, wir erfüllen sie:

Korrosionsfrei

Kostengünstiger, modularer Aufbau

Langlebigkeit bei geringstem Wartungsaufwand

Beständigkeit gegen Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen

Bewährter, getesteter Werkstoff mit igus® Systemgarantie

Geringes Gewicht, bei hoher Stabilität

TÜV-geprüft



Das sind nur einige Punkte, die wir bei der Auswahl und Auslegung Ihres "Heavy-Duty-System" berücksichtigen. Überzeugen Sie sich selbst davon, was alles mit igus® – plastics for longer life® in Ihrem Heavy-Duty-Bereich möglich ist.

Anwendungsbeispiele Offshore

Kunststoff-Energiekette führt 200 kg/m schwere Leitungen auf Offshore Bohrschiff

Robuste Kunststoff e-kette gewährleistet sichere Leitungsführung von Offshore Drill Skid

Kunststoff-Energiekette zur sicheren Leitungsführung auf 2000HP Jack Up Rig

Für Cantilever und Drill Floor Skid auf diesem Bohrschiff werden robuste E4.1 e-ketten verwendet.

Robuste Energieketten zum Verfahren des Drill Floor Skid auf Bohrschiffen

Hersteller setzt auf stabile und kompakte Kunststoff-Energieketten auf Offshore Bohrplattform

Portal Krane

Lange Verfahrwege u.a. mit gegenläufigen e-ketten® auf Portalkranen für Steigrohre auf Bohrschiffen, Halbtauchern und Bohrplattformen. Komplettsysteme mit Rinnenmodulen und chainflex® Leitungen.

FPSO Mooring turret

Das Rotations Modul an der Winden des „Riser Pull In Systems“ mit drehbaren Verankerungsturm

Schweißausrüstung auf Rohrverlegeschiff

Spänedichte Energiekette für Schweißausrüstung auf Rohrverlegeschiff

Ausfahrbare Schiffsantriebe: Schwere Leitungen kompakt geführt

Stabile Energieketten der Serie E4.1 als Mehrbandketten ausgeführt führen hohe Leitungsgewichte

Energieführungen für Pipe Handler auf Bohrschiff

Bei diesen zwei Bohrschiffen musste die Leitungszuführung des Pipe Handling Equipment dauerhaft gelöst werden.

Multi Purpose Tower

Vertikaler Verfahrweg entlang des „Multi Purpose Towers“ auf einem Bohrschiff. Eingehaustes e-kettensystem mit 40m Verfahrweg um Fingerboard und Top Drive zu bedienen.

Maritimer Kran

Geänderte Kranversorgung auf einem Errichterschiff: Eine XXL-Energiekette mit rückwärtigem Biegeradius soll als Alternative zu einem Schleifring die Strom- und Signalführung sichern.

Knuckle Boom Krane

Rotationssysteme für Offshore Knuckle Boom Krane mit Drehwinkeln von 540°

Rack & Pinoin Top Drives

Energieführung an Rack and Pinion Hebewerken für Top-Drive-Systeme.

Energieketten für Sheerleg Krane bei bis zu 45 kg/m Leitungsgewicht

Lange Verfahrwege von 50 Metern und mehr mit igus® HD-Rollenketten auf Shearleg Kranen.

Schlickaufbereitungs-
anlage

Weltweit größte Polymer-Energiekette: um ein vielfaches leichter als vergleichbare Stahlketten bewegt sie mühelos mehr als 100 kg Füllgewicht pro Meter.

Selbststabilisierende Plattform „Ampelmann“

Auf dem offenen Meer kommt diese „Ampelmann“ getaufte Plattform zum Einsatz.

Rollenenergiekette auf Schiffsentladern auf über 400 m Verfahrweg

Auf 441,3 m Verfahrweg reduziert eine Rollenenergiekette die Antriebsleistung um 75%

Offshore-Industrie

Die Rohrhandlinganlage versorgt eine igus® Kunststoff e-kette®. Diese e-kette® garantiert eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit im Umgang mit Rohren.

OpenHydro-Gezeitenturbine

Eine Kunststoffkette macht jegliche Wartung auf offener See überflüssig, eine herkömmliche Metallkette hätte der Kombination aus Technoklima und mechanischen Erfordernissen nicht genügt.

Ponton

An diesem Ponton im britischen Barrow-in-Furness werden die Service-Boote eines Windparkbetreibers fit für den Einsatz gemacht.

Inspektions-Gerät

Die Lager übertragen reibungsarm und stick-slip-frei zuverlässig die hohen radialen Zentrierkräfte und minimieren durch ihren integrierten Anlauf die Reibung im Armsystem.

Rostfreie Rollenketten

Die wartungsfreien Polymerlager sind in rostfreien Rollenketten verbaut, die zum Antrieb von Haupt- und Nebenaggregaten eingesetzt werden.

Ölplattform

drylin® Kunststoff-Gleitlager in einem Inspektionsgerät für Offshore-Drilling-Riser.

Mehr Beispiele schwerer & extremer Anwendungen

Norwegen. Stehende Anwendung für Aker Kværner Maritime Hydraulics AS.
Konfektioniert für die halb-versenkbare Plattform West Edrill.
Deutschland. Rückbau Forschungsreaktor Karlsruhe. Die Demontage eines Kernkraftwerks mit einer Zick-Zack-Kette.
Tschechische Republik. Lhoist a.s. Baukastenprinzip- Stahlkonstruktion in Kalkwerk.
Tschechische Republik. Eingehaustes E-Ketten- System® direkt am Kohleförderband.
Tschechische Republik. Porici company CEZ a.s. Energieversorgung für Kohle- Beförderung.
Tschechische Republik. Belüftungsmaschine im Untergrundlager eines Kraftwerks.
Midland Bricks in Australien ist der größte Ziegelhersteller der Welt! Drei Energieketten sind seit 2003 rund um die Uhr in Betrieb und sehen immer noch aus wie am ersten Tag.
Maanshan Stahl- und Eisenwerk: Hohe Temperaturen, große Lasten, viel Staub und hohes Tempo.
voestalpine Stahl Donawitz: Hohe Verschmutzung bei der Zunderbefreiung der zu walzenden Schienen.
Slowakei, Aluminiumwerk. Arbeitet seit 9 Jahren fehlerfrei. Verfahrweg 62 m, Geschwindigkeit 0,3 m/s.
Tschechische Republik. Belüftungsmaschine in Kalkwerk.
Deutschland. BASF in Ludwigshafen, Räumer für Düngemittel, seit 1998, e-kette®: 4040.32.250.0
Österreich, Niklasdorf, ABV, Fernwärmeanlage
RTG in Indien, Verfahrweg: 22 m, e-kette®: 5050.30.550.0, Kunde: Kalmar, for ATM
Gipsstaub
Kran Kaifahrt mit igus® E-KettenSystemen®. Lange Verfahrwege bis 800 m sind möglich.
Norwegen: e-kette® mit chainflex® in einer LKWWaschanlage. Kommt täglich in Kontakt mit Straßenstaub und Schlamm. chainflex®- Kabel arbeiten hervorragend.
Shagang, Stahl- und Eisen-Werk in China. Hohe Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten, viel Staub.
Tschechien. CEZ a.s. Baukastensystem zur Energieversorgung eines Kohle-Baggers.
Langer Verfahrweg in einem Schüttgutlager
Kranbauer Noell in Panama. Anwendung: RTG; Verfahrweg: 19,5 m; bis 60 m/min.
Tschechien. Schiffswerft Kresice-Loubi; Tankstelle für Frachtschiffe.
Kompostschlamm
Meishan Stahlund Eisenwerk, Nanjing in China. Kran, viel Staub, hohes Tempo.

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier