Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Rostfrei ... hohe Lasten ... wartungsfrei

Schmutzresistente und korrosionsfreie Polymer-Gleitlager

Mehr als 45 Materialien ab Lager - für jeden Anwendungsfall der richtige Werkstoff

Als Gleitlager, mit Flansch oder als Anlaufscheibe verfügbar

Abmessungen von Ø 3 - 195 mm

Berechenbare Lebensdauer mit Online-Lebensdauerrechner

Polymer Gleitlager für die Offshore-Industrie  
Gleitlager für Unterwasser-Einsatz  
iglidur® H370
Für Unterwasser-Einsatz

Gleitlager für geringen Verschleiß  
iglidur® J
Geringer Verschleiß

Medienresistentes Gleitlager  
iglidur® H
Hohe Medienresistenz

Gleitlager für hohe Temperaturen  
iglidur® X
Seewasserbeständig

iglidur® TX1  
iglidur® TX1
Seewasserbeständig

Speziell entwickelte Werkstoffkombinationen aus Edelstahl und wartungsfreien Tribo-Polymeren

Alle Edelstahlkomponenten sind absolut rostfrei

Verwendung von 1.4571 und 1.4301 Edelstahl

Resistent gegen Salzwasser und gegen aggressive Chemikalien

Einbaufertige Lösungen ab Lager

Gleitelemente aus iglidur® J für den Einsatz unter Wasser

Edelstahl Linearführungen für die Offshore-Industrie  
Linearführungen  
drylin® W - Edelstahl
Linearführungen

Linear-Rundführung  
drylin® R - Edelstahl
Linear-Rundführung

Spindel-Lineartisch  
drylin® SHT - Edelstahl
Spindel-Lineartisch

Weitere interessante Informationen

Testlabor für Gleitlager

Im Gleitlager-Testlabor laufen jährlich über 135 Billionen Testbewegungen.

Testlabor für Gleitlager    

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht    

Lebensdauer iglidur® gegen Metalllager auf diversen Wellen

Verschleißversuche Wellen

Lebensdauer iglidur® gegen Metalllager auf diversen Wellen