System autoglide - Speziallösungen für lange Verfahrwege ohne Führungsrinnen

Lange Verfahrwege stellen immer ganz besondere Anforderungen an ein Energiekettensystem. Ab einem bestimmten Punkt benötigt das Obertrum die Möglichkeit auf dem Untertrum oder auf Gleitschienen zu gleiten. Weiter benötigt das Energiekettensystem Führungen, um einen seitlichen Versatz zu verhindern. In den meisten Fällen wird dies durch eine Führungsrinne gewährleistet. Es gibt aber auch Anwendungen, bei denen eine Führungsrinne, sei es aus optischen oder aufgrund räumlicher Gegebenheiten, nicht erwünscht ist. Damit diese Lücke abgedeckt werden konnte, wurde 1995 das System autoglide entwickelt. autoglide sind selbstführende Energiekettten, die auf Führungsrinnen verzichten können und das bis 80 m Verfahrweg. Sie sparen Anschaffungs- und Montagekosten und können Bahnen in der Halle freihalten für, z.B. Gabelstapler oder Flurförderzeuge.

Vorteile autoglide:

  • Selbstführende Energiekettensysteme, keine Führungsrinne nötig
  • Sicher, leise, abriebfest und energieeffizient
  • Für Verfahrwege bis zu 80 m
  • Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 4 m/s
  • Kostengünstige Lösung durch Wegfall von Führungsrinnen
  • Sehr schnelle Montagezeiten für lange Verfahrwege, da Führungsrinnen entfallen!
  • Schmale Baubreite, leiser Lauf

Systeme autoglide


autoglide 5

autoglide 5

Seil-bodenführung

  • Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in EINEM System
  • 88 % kürzere Montagezeit im Vergleich zu einer herkömmlichen
  • 80 m Verfahrweg
  • Leiser Lauf: 63 dB(A) bei 2 m/s

E4.1AG

E4.1AG

Für die Serie E4.1

  • Einfache Führungselemente zur schnellen Montage auf dem Untergrund
  • Bei Verfahrwegen über 10 m
  • Bodenführungen überfahrbar

E2/000AG

E2/000AG
  • Verfahrwege bis 60 m ohne Führungsrinne bei Geschwindigkeiten bis 2,0 m/s
  • Sehr kompakt, keine störende Rinne im Fahr- oder Arbeitsbereich
  • Im Innenradius zu öffnen
  • Bodenführung überfahrbar

easy chain AG

easy chain AG
  • Sehr schnelle Montagezeit - "easy"-Design auch auf langen Verfahrwegen
  • Leicht zu befüllen - Leitungen und Schläuche können ohne Ögnen eingelegt werden
  • Einteiliges Design
  • Schmale Baubreite, leiser Lauf

Stromschiene vs. Energiekette: Welche K.O.-Kriterien bei der Wahl des Systems gelten und welches System in puncto Preis, Sicherheit, Wartungsfreiheit, Montage und Funktionsbreite die Nase vorn hat, erklärt Branchenmanager Christian Strauch in diesem Video.

Whitepaper: Energiekette mit Seilführung als Alternative zur Stromschiene?

Für die Stromversorgung von In- oder Outdoorkranen, Elektrozügen und Regalbediengeräten greifen viele Anwender bislang auf Stromschienen zurück. Preislich auf dem Niveau einer Stromschiene, aber mit Vorteilen hinsichtlich Montage, Modularität und Wartung. autoglide 5 vereint das Beste beider Welten. Lesen Sie mehr dazu im Whitepaper "Energiekette mit Seilführungals Alternative zur Stromschiene?"
Jetzt Whitepaper herunterladen

Weitere Informationen

Energieketten Online-Shop Andere Energiekettensystem für Ihre Anwendung im Online-Shop wählen.
Energieketten Schnell und einfach komplette Energieführung mit dem Energieketten-Konfigurator konfigurieren.
Energieketten Informationen Weitere Informationen hinsichtlich Grundlagen und Berechnung, Befüllungsregeln und mehr.