Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Pipettierautomat

Sauber pipettieren

Dieser Automat wird in der Pharmazie-, Biologie-, Chemie- und Medizinbranche verwendet und ersetzt das mühsame manuelle Durchführen von Pipettieraufgaben. Da dabei eine sehr hohe Präzision notwendig ist, müssen die Führungen, auf denen die Pipettiereinheit in dem Automaten bewegt wird, eine gleichmäßige und zuverlässige Bewegung ermöglichen. Aus diesem Grund entschieden sich die Verantwortlichen für ein drylin®-Linearführungssystem von igus®. Ein weiterer Vorteil: Da das igus®-System absolut schmiermittelfrei ist, erfüllt es die besonderen Hygieneanforderungen medizinischer Anwendungen hervorragend.

Pipettierautomat_01  
Pipettierautomat_02  
University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Matjaz Mihelj, Ljubljana, Slovenia
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus®-Wettbewerb