Low-Cost Lagereinsätze aus iglidur J4


Steh- und Flanschlager mit metallischem Blechgehäuse jetzt noch günstiger



Erhältlich ab sofort für Steh- und Flanschlager Ø20/25/30 mm.

Weitere Größen auf Anfrage.
Zum Online-Shop
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Absolut schmutzunempfindlich und medienbeständig
  • Kein Auswaschen von Schmiermittel
  • Bis zu 50 % leichter als mit metallischem Kugellager
Kosten senken

Kosten senken

  • Keine Wartungs-/Schmiermittelkosten
  • Mit J4-Kalotte bis zu 25 % günstiger als mit iglidur J-Kalotte
Beweise

Beweise

  • Gewicht PP 206: 236 g
    mit metallischem Kugellager: 470 g
  • Gewicht PFL 204: 110 g
    mit metallischem Kugellager: 240 g
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Null Schmierung erforderlich
  • Geringer Energiebedarf bei Produktion der Kunststoffkalotten

Igubal Blechgehäuselager jetzt noch günstiger

Dafür haben wir iglidur J4 Kunststoffkalotten für Steh- und Flanschlager mit Stahlblechgehäuse entwickelt

Unsere schmalen Lagereinsätze für Steh- und Flanschlager mit Stahlblechgehäuse bieten viele technische Vorteile wie Schmutzunempfindlichkeit, geringes Gewicht und natürlich absolute Schmiermittel- und damit Wartungsfreiheit.

In vielen Anwendungen funktionieren jedoch auch die alteingesessenen Kugellagervarianten. Mit den iglidur J4-Low-Cost-Kalotten bieten wir für all diese Anwendungen nun noch einmal eine besonders preisgünstige und wartungsfreie Alternative.
igubal Austauschkalotte

igubal® Musterbox

Musterbox anfordern

Bestellen Sie hier die igubal Musterbox!
 
Musterbox anfordern
igubal® Experte

igubal Experte

Einfach Anwendungsparameter eingeben und die zu erwartende Lebensdauer erhalten.
Zum Lebensdauerrechner
igubal News

Weitere igubal® Neuheiten

Zurück zur News-Übersicht
Zur Übersicht


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.