news19

TPE-Datenleitungen für bis zu 40 Milllionen Doppelhübe in e-ketten®


Getestet im chainflex® Labor: High-End Datenleitungen für kleine Radien und 40 Millionen Doppelhübe bei 4xd

Die High-End Datenleitungen mit TPE-Mantel sind als ungeschirmte (CF298) und geschirmte (CF299) Ausführung ab sofort mit doppelter Lebensdauergarantie (bis zu 40 Mio. Doppelhübe).
Jetzt online bestellen!
Dynamische Anwendungen mit sehr engen Biegeradien lassen die Kupferadern herkömmlicher Leitungen schnell an ihre mechanische Belastungsgrenze stoßen. Genau für solche Szenarien garantiert igus jetzt auf seine Datenleitungsserien CF298 (ungeschirmt) und CF299 (geschirmt) mit dem kleinsten Biegefaktor (4xd) für bewegte Datenleitungen in e-ketten 40 Mio. Doppelhübe. Möglich wird dies durch die Kombination des Hochleistungs-Legierungsleiterwerkstoffs und dem hochbiegefesten igus TPE-Außenmantel, wodurch Risse und Brüche verhindert werden.

Technik verbessern

Technik verbessern

  • 100% mehr Doppelhübe garantiert
  • Biegeradien um 41% reduziert im Vergleich zur CF11
  • Lebensdauer der Leitung online  sicher auslegen
Kosten senken

Kosten senken

  • Garantierte Funktionssicherheit der Leitung von 20 Mio. auf 40 Mio. Zyklen in e-ketten verdoppelt
  • Kosten bis zu 16,68 €/m senken (da Leitung doppelt so lange in der Anwendung hält)
  • 36 Monate Garantie
Beweise

Beweise

  • Getestet im größten Testlabor (3.800 m²) für Leitungen in bewegten Anwendungen
  • chainflex Test Nr. 4932, 54 Mio. Hübe
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Doppelte garantierte Lebensdauer der Leitung
  • Bauraumreduktion durch 4xd Biegeradius

Highlight Test

getestet... bewiesen... garantiert!

Umfangreiche Tests führen zur Lebensdauergarantie von 40 Mio. Doppelhüben

Die Zusage einer Garantie gegenüber dem Endkunden geht weit über obligatorische Gewährleistungsansprüche oder Mangelhaftung hinaus. chainflex Kunden erhalten dadurch nicht nur das Versprechen eine mangelfreie Ware zu beziehen, sondern auch die Funktionsfähigkeit über eine lange Periode. Die Haltbarkeitsgarantie ist es, worauf es ankommt.  

In aktuellen Versuchen mit der neusten Generation von chainflex Datenleitungen im chainflex Testlabor konnte eine Lebensdauer von über 54 Mio. Doppelhüben erzielt werden:
 
Versuchsnummer Leitungstyp Biegeradius Lebensdauer 
4932 Datenleitung CF298.05.04 18 mm (Faktor 3,1 x d) 54 Mio. Hübe 

Für höchste Beanspruchung und widrigste Umgebungen

Diese Generation von igus Datenleitungen eignet sich ideal für kurze, sehr schnelle Bewegungen in kleinsten Bauräume, z.B. in Bestückungsautomaten, sehr schnellen Handling-Anwendungen oder Automatiktüren. Dabei bieten diese Leitungen aufgrund der Verdoppelung der Lebensdauergarantie auf 40 Mio. Doppelhübe dem Anwender eine absolute Planungs- und Ausfallsicherheit, was gerade bei High-End Anwendungen von entscheidender Bedeutung sein kann.

Dadurch, dass die Leitungen gemäß ISO Klasse 1 zertifiziert sind, können sie ebenfalls im Reinraum eingesetzt werden, was in Kombination mit der extremen Lebensdauer einen absoluten Wettbewerbsvorteil darstellt.

ISO Klasse 1 für zahlreiche Produkte

Reinraum-Lösungen von igus Von der Medizin- und Arzneitechnik über die Luft- und Raumfahrttechnologie bis zur Nanotechnologie und Messtechnik – in vielen Industriezweigen ist die absolute Luftreinheit unerlässlich. Jegliche Verunreinigung unter Reinraumbedingungen wirkt sich direkt produkt- und prozessschädigend aus und kostet Geld.
Alles zu Reinraum-Lösungen

Anschlussfertige Leitungen

readycable Portfolio Mit rund 4.600 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen nach 24 Herstellerstandards ist igus weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten. Mit 7 Leitungsqualitäten bietet das Sortiment immer die günstigste Antriebsleitung, die garantiert funktioniert.
Leitungen direkt mit Stecker

igus Energieketten vom Marktführer

e-Ketten Energieführungsketten sind mechanische Maschinenelemente. Sie sind dazu da, um Energien, Daten und Impulsen zu führen und zu schützen, die unterschiedlichsten Umwelteinflüssen trotzen müssen. Entscheidend ist dabei die Symbiose der gegeneinander bewegten Komponenten.
Hier zu den Energieketten