chainflex® cables work ... in bewegten Anwendungen auf der ganzen Welt!


Tech up, Cost down. It's our job.

chainflex Leitungen von igus in medizinischen Geräten, in 3D-Druckern oder Robotern, große bis 1.000 Meter lange Verfahrwege  – alles einfach zu berechnen, bestellen und konfektionieren. Dabei schnelle Lieferungen ab 24 Stunden und mit einer einzigartigen chainflex Garantie von 36 Monaten per errechneter Lebensdauer. 
 
Unsere Aufgabe ist die Entwicklung ständig neuer Innovationen bei e-ketten und Leitungen. Damit ermöglichen wir Ihnen gleichzeitig Kosten zu sparen und die Qualität von Maschinen und Anlagen weiter zu steigern, eben „Tech up, Cost down. It's our job.“
 
Wir von igus nehmen uns zudem der Verantwortung an, einen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und Verbesserung des Recyclings zu leisten: Erfahren Sie mehr  über unser Investment in Chemical Recycling von Mura Technology Limited.

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos.
Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.

Willkommen auf der Neuheiten-Messe in Köln!


CFSPECIAL Leitungspaket für TopDrive-Systeme im e-loop

CFSPECIAL.5xx - TopDrive Leitungspaket bestehend aus Motor-, Daten- & Hybridleitung

CFSPECIAL TopDrive
Technik verbessern:
  • Abstimmung auf alle Komponenten des TopDrives für optimale Passform in Stecker und Kette
  • Als Standardware schnell verfügbar für Reparturen und Retrofits
Kosten senken:
  • Kostenreduktion um ca. 35% durch den Verzicht auf aufwendige Einzelfertigungen für Projekte.

Erste tordierbare IO-Link Leitung mit 36 Monaten Garantie

zuverlässige IO-Link Leitungslösung für die Kette und den Roboter

CF77.UL.INI.D
Technik verbessern:
  • Optimiert für den tordierten (±180°/m) Einsatz an Roboter
  • Für kleine Bauräume bis 6,8 x d mit online berechenbarer Lebensdauer
Kosten senken:
  • 32% günstiger als derzeit verfügbare Lösungen

Neue chainflex® Hybridleitung für Siemensantriebe S210

Produktportfolio-Erweiterung der Leitungsserie CF280.UL.H

CF280.UL.H
Technik verbessern:
  • 10 Millionen Doppelhübe in e-ketten garantiert
  • Lagerprogram führt zur individuellen Auswahl für den Kunden
Kosten senken:
  • Hybridtechnik reduziert den Leitungsaufwand um 50%
  • Bauraumbedarf in der e-Kette wird um bis zu 40% gesenkt

Steuerleitung für höchste Belastungen jetzt um 18% dünner dank neuen UL-Styles

Ungeschirmte Steuerleitung CF9.UL und geschirmte Steuerleitung CF10.UL sparen jetzt deutlich im Bauraum

CF9.UL CF10.UL
Technik verbessern:
  • 18 % weniger Durchmesser
  • 16% Bauraumreduktion des Energiekettensystems
Kosten senken:
  • 18% kleinere Durchmesser ermöglicht kleinere e-kette
  • Gewicht des gesamten Systems senken und damit die mechanischen Bauteile leichter ausführen

chainflex® CASE - ship'n store by igus®

Die neue Versandtrommel für chainflex® Meterware

Versandtrommel
Technik verbessern:
  • 60% schneller Nachbestellen dank Etikett mit QR-Code zur Produktseite.
  • Einfaches Abtrommeln direkt aus der Kartonage
  • Einfache Lagerung, stapeln von bis zu drei Kartons direkt am Einsatzort
Kosten senken:
  • 84% günstigerer Versand* mit UPS Standard
  • Lieferung innerhalb 1-2 Werktagen mit UPS Standard
  • Keine Lagersysteme und Trommelabroller nötig

36 Monate chainflex® Garantie: UL verified

„igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“

UL verified
Technik verbessern:
  • Qualifizierte Leitungen
  • Sicherheit durch neutrale Institution

Kosten senken:
  • Ausfallsicherheit für die getesteten Leitungen

chainflex® - in der Welt zu Hause!

Eine Leitung mit den wichtigsten, weltweiten Zulassungen nutzen

chainflex - in der Welt zuhause.
Technik verbessern:
  • Eine Leitung für alle wichtigen Märkte
  • Planungssicherheit für die Konstruktion

Kosten senken:
  • Keine doppelte Lagerhaltung
  • Keine Zusatzkosten beim Zoll
  • Reibungsloser Ablauf beim Zoll

Erneuerung der DNV-GL Zulassung

Leitungen in e-ketten beim einzigen Anbieter weltweit mit DNV-GL-Zulassung

DNV-GL Zulassung
Technik verbessern:
  • Sicherheit durch definierte Materialien für den maritimen Bereich
  • Klare Aussage zur Haltbarkeit in der bewegten Anwendung

Kosten senken:
  • Risikomininierung von Ausfällen

chainflex® Servoleitung: garantiert günstig

Produktportfolio-Erweiterung der Leitungsserie CF887

Single Pair Ethernet
Technik verbessern:
  • 5 Millionen Doppelhübe in e-ketten® garantiert
  • Kleiner Querschnitt für Anwendung in kleineren Bauräumen
Kosten senken:
  • 51% Kosten sparen* im Vergleich zu CF21
  • 36 Monate Garantie

chainflex® Motorleitungen jetzt mit höherer UL Temperatur-Zulassung für 90°C / 1000V

TPE-Motorleitungen ab sofort mit neuem Isolationswerkstoff für verbesserte Temperaturstabilität inklusive höherer UL-Temperatur

Neuheit der SPS 2019

CF35
Technik verbessern:
  • Um 12,5% verbesserte Temperaturstabilität mit höherer UL-Temperatur
  • 30% geringere Permittivität als Motorleitungen mit PVC-Isolierung
Kosten senken:
  • Kleinere Bauräume möglich
  • 36 Monate Garantie

High-End Busleitung mit 600V UL

Mit CFBUS können nun alle gängigen Ethernet-Typen wie Profinet zusammen mit Leitungen höherer Spannung geführt werden

Buskabel
Technik verbessern:
  • UL-Spannung von 300V auf 600V verdoppelt
  • Verlegung direkt neben Leitungen mit der selben Spannungsebene möglich
Kosten senken:
  • Keine zusätzliche Abgrenzung zwischen den Leitungen in der e-kette® mehr nötig, Kostenreduktion um 2,10 €/m*

Single Pair Ethernet (SPE) - jetzt auch für die e-kette

PUR-Busleitung mit Single Pair Ethernet-Technologie

Neuheit der SPS 2019

Single Pair Ethernet
Technik verbessern:
  • 25% dünnere Leitung zu CAT5e, bei gleicher Datenübertragungsrate
  • Durchgängige Ethernet-Kommunikation inklusive des “letzten Meters” vom Schaltschrank zur Maschine möglich
Kosten senken:
  • 25% kleinere Bauräume möglich im Vergleich zu CFBUS.PUR.045
  • 20% Kostenersparnis im Vergleich zu 4-paariger CAT5e Leitung (CFBUS.PUR.045)

DriveCliq-Leitungen jetzt mit 300V UL-Zulassung

Die neue chainflex® PUR Mess-Systemleitung CF113.028.D nach DriveCliq-Standard ist nun auch für 300V UL zugelassen.

Neuheit der SPS 2019

Single Pair Ethernet
Technik verbessern:
  • UL-Spannung von 30V auf 300V erhöht
  • Verlegung direkt neben Leitungen mit höherer Spannungsebene möglich
  • Kleinste Biegeradien und lange Verfahrwege
Kosten senken:
  • Keine zusätzlich Abgrenzung zwischen den Leitungen in der e-kette® mehr nötig
  • Aus sieben Leitungsqualitäten immer die günstigste DriveCliq-Leitung finden, die mit Sicherheit funktioniert

20% Bauraum sparen mit neuen Steuerleitungen von igus®

Absolut kosten-effiziente Steuerleitungen mit bis zu 20% kleinerem Außendurchmesser

Neuheit der SPS 2019

Serie CF8xx
Technik verbessern:
  • Höhere Strombelastbarkeit +16% durch verbesserte Aderisoltation
  • Neue Generation mit bis zu 20% kleinerem Außendurchmesser
  • Kleinere Biegeradien bis zu 21%
Kosten senken:
  • 20% Bauraum sparen, daher Konstruktion kleinerer e-ketten® möglich
  • Bis zu 50% Kostenrsenkung* durch mögliche Querschnittsreduzierung

40 Millionen Doppelhübe garantiert mit CF298/CF299

High-End Datenleitungen für kleine Radien und 40 Millionen Doppelhübe bei 4xd

Neuheit der SPS 2019

CF298/CF299
Technik verbessern:
  • 100% mehr Doppelhübe garantiert
  • Biegeradien um 41% reduziert im Vergleich zur CF11
Kosten senken:
  • Garantierte Funktionssicherheit der Leitung von 20 Mio. auf 40 Mio. Zyklen in e-ketten verdoppelt
  • Kosten bis zu 16,68 €/m senken (da Leitung doppelt so lange in der Anwendung hält)

CFROBOT7: neue Roboterleitungl für kleine Antriebe

Gezielte Erweiterung des chainflex® Produktportfolios an Roboter-Motorleitungen mit PUR-Außenmantel

Neuheit der SPS 2019

CFROBOT7
Technik verbessern:
  • Optimiert für den tordierten (±180 °/m) Einsatz an Robotern
  • Portfolio-Erweiterung für kleine Bauräume
Kosten senken:
  • Einsatz in kleinen Bauräumen

Das könnte Sie auch interessieren

e-ketten News

Neuheitenübersicht e-kette®

RC Neuheiten

Neuheitenübersicht readychain®

Neuheitenübersicht smart plastics

Neuheitenübersicht smart plastics


* Die hier angegebenen Vergleichswerte (absolut oder prozentual) basieren auf deutschen Listenpreisen und können im internationalen Kontext abweichen.