Energieketten-Neuheiten

Energieführen leicht gemacht – durch Innovationen und Nachhaltigkeit

Tech up, Cost down. It's our job.

Unsere Aufgabe ist die Entwicklung ständig neuer Innovationen bei e-ketten und Leitungen. Damit ermöglichen wir Ihnen gleichzeitig Kosten zu sparen und die Qualität von Maschinen und Anlagen weiter zu steigern, eben „Tech up. Cost down“.
 
Wir von igus nehmen uns zudem der Verantwortung an, einen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und Verbesserung des Recyclings zu leisten: Wenn Schlepp- oder Energieketten ihr Lebensdauerende erreichen, lassen wir diese im igus Recycling Programm verarbeiten. Erfahren Sie auch mehr über unsere Investition in Chemical Recycling von Mura Technology Limited.
Jetzt Einsparpotentiale entdecken und anfragen
Neuheiten-Highlights: Messerundgang mit Artur Peplinski, International Group Development Leader

Panel-Zuführung e-spool flex 2.0

Kabeltrommel ohne Schleifring

Modulares Energiekettensystem e-loop

Technik verbessern: Schleifringfreie Führung für Strom, Daten Flüssigkeiten oder Luft. Kann mit jeder beliebigen Leitungsart
bestückt werden.

Kosten senken: Kein Schleifring und kostengünstig im Reparaturfall, da Austausch von einzelnen Komponenten möglich ist.


autoglide 5

Die Alternative zur Stromschiene

autoglide 5
Technik verbessern: Strom- und Datenübertragung in engen kompakten Räumen und bei schnellen Gassenfahrten. Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in EINEM System führen.

Kosten senken: 88 % kürzere Montagezeit im Vergleich zu Aluminiumrinnen. Ab 49 Euro/Meter einbaufertig inkl. e-kette Serie 2400.07AG.075.0, Seilführung, Busleitung konfektioniert und 5 Einzeladern à 6 mm².
 

e-skin flat single pods

Frei befüllbare, partikelfreie Leitungsführung

e-skin flat single pods
Technik verbessern: Frei befüllbares Kabelführungssystem
mit besonders kompaktem Aufbau. Modularer Aufbau durch miteinander verbindbare und beliebig einzukürzende Profile.

Kosten senken: Einzelne Leitungen sind sehr schnell auszutauschen ohne ganze Energieführung zu wechseln. Flexibler Standard-Baukasten für viele Reinraumanwendungen.
 

CRM Drehmodul

Drehwinkel bis zu 6480°

CRM Drehmdoul

Technik verbessern: Das Drehmodul kann mit jeder beliebigen Leitungsart bestückt werden.


Kosten senken: Anpassbar an technologischer Entwicklung, durch einfachen Austausch der verwendeten Leitung. 


Zugentlastung CFQ und CFPQ

50 % weniger Montagezeit

Zugentlastung CFQ und CFPQ
Technik verbessern: Einfach zu befüllen. Intuitives Design. Flexibler Baukasten

Kosten senken: 50 % geringere Montagezeit als herkömmliche chainfix Bügelschellen


36 Monate Garantie auf Energieketten

Für alle Energieketten mit Online-Lebensdauerberechnung

Energieketten Garantie
Technik verbessern: 36 Monate Garantie auf alle verschleißbedingt ausgefallenen e-ketten® Komponenten. Laufzeit der Energiekette gemäß Ihren Anwendungsparameter exakt bestimmen.

Kosten senken: Immer die günstigste e-kette® wählen, die mit Sicherheit funktioniert und kostenlose Ersatzteile bei verschleißbedingt ausgefallenen e-ketten® erhalten.
 

e-ketten Serie E4Q

Die nächste Generation Energieketten für Werkzeugmaschinen und Co.

e-ketten Serie E4Q
Technik verbessern: 40% Montagezeit gegenüber der Serie E4.1 sparen. 10% weniger Gewicht: Materialaussparungen verringern das Gewicht im Einklang mit hoher Stabilität.

Kosten senken: Montagezeit und -kosten sparen durch werkzeugloses Öffnen und Schließen. Prozesskosten mit igus® weiteren Online-Werkzeugen.

e-ketten Serie E2.1

Der Standard für den allgemeinen Maschinenbau

e-ketten Serie E2.1 mit Kettenöffner
Technik verbessern: 20 bis 30 % größere Gleitflächen als Vorgänger-Serien. Der neue Standard für Anwendungen im mittleren Lastbereich.

Kosten senken: Verbessertes Gewichts- und Abmessungs-verhältnis als vergleichbare Vorgängerserie sowie deutlich kürzere Montagezeiten. Prozesskosten mit igus Online-
Werkzeugen senken.
 

Vertikal-Führungsrinne guidelite ECO

Vertikal-Führungsrinne für hochdynamische Miniloads und Heber

Vertikal-Führungsrinne guidelite ECO
Technik verbessern: Schnell zu montierende, vertikale Kunststoffrinne. In Kombination mit einer Energiekette als Ersatz für Stromschiene um auch Lichtsignale, Flüssigkeiten und Luft sicher in einem System führen zu können.

Kosten senken: Sehr einfache und extrem schnelle Montage. guidelite ECO gibt es bereits einbaufertig ab 38 €/m (inklusive Rinne, e-kette E2.15.050.048.0, Befüllung 5 x Einzeladern 6 mm² plus Bus- oder LWL-Leitung).

e-skin mini SKS20

Kleines zu öffnendes Reinraum-Wellrohr

e-skin mini SKS20
Technik verbessern: Ein aus Ober- und Unterschale bestehendes Wellrohr, das zusammengesteckt vollständig geschlossen, sehr leicht zu befüllen und durch Reißverschluss-Öffnungsprinzip zu öffnen ist.

Kosten senken: Unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen möglich. Leitungslebensdauer durch definierten minimalen Biegeradius verlängern.
 

e-skin Hybrid SKY

Zu öffnendes Reinraum-Wellrohr mit freitragender Länge

e-skin Hybrid SKY
Technik verbessern: Kombiniert die Vorteile der bewährten Serie e-skin SK für höhere freitragende Längen und der e-skin SKS mit elatischem Material für geringere Einbauhöhe.

Kosten senken: Unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen möglich und leitungsschonend durch definierten minimalen Biegeradius.
 



e-skin flat mit Stützkette

Freitragende Verfahrwege mit partikelfreier Leitungsführung realisieren

e-skin flat Stützkette
Technik verbessern: Freitragende Verfahrwege mit der patrikelfreien Reinraum-Energieführung e-skin flat realisieren. Leicht austauschbar durch Verbindung zwischen den einzelnen  e-skin flat single pods und jeder anderen e-skin flat.

Kosten senken: Einzelne Leitungen schnell auszutauschen ohne ganze Energieführung zu wechseln. Flexibler Standard-Baukasten für viele Reinraumanwendungen.
 

Scara Cable Solution

Kein Abknicken der Leitungsführung am Scara Roboter

Scara Cable Solution
Technik verbessern: Modulares System, einfach nachzurüsten und auf Wunsch auch konfektioniert erhältlich.Individuelles Design für schnelle Anpassung auf verschiedene SCARA Modelle. Sichere Führung von Leitungen und Schläuchen.

Kosten senken: Einfache und schnelle Wartung. Zeigt im laufenden Testbetrieb eine hohe Laufleistung. 250.000 Zyklen in 10 Tagen. Bauteile sind einzeln austauschbar. Reduzierung von Stillstandzeiten durch schnelle Montage und Demontage.
 

Modulares Energiekettensystem e-loop

Ersetzt Service Loops in Tiefbohranlagen, Offshore, Baumaschinen, Windrädern und Shore-Power-Anwendungen

Modulares Energiekettensystem e-loop
Technik verbesern: Modulares System, welches einfach zu öffnen ist. Alle Bauteile sind einzeln austauschbar und bieten einen Schutz vor Schlägen.

Kosten senken: Schlüsselfertige Lösung möglich. Inklusive Steckverbindern, Elektrischer Prüfung und Klemmkasten. Zudem optional mit iSense als Integration für planbare Wartung möglich.

Dreh-Energieführung PRM

Komplettsystem mit Kunststoff Führungsrinne, Drehwinkel 360°

RBR Dreh-Energieführung 200P

Technik verbessern: Keine Schleifkontakte und alle Medien in einem System. Gewichtseinsparung -85% vs. Stahlführungsrinne .


Kosten senken: 70% günstiger zu einer vergleichbaren Stahl Führungsrinne. Keine Mindestabnahmemengen - günstiger Systempreis ab Stückzahl 1.


Hybrid-Energiekette YE

Leicht montierbare Hybridkettenserie für Hubsteiger und Baumaschinen

Hybrid-Energiekette YE

Technik verbessern: 50 Prozent leichter als herkömmliche Stahlketten und 50 Prozent mehr freitragende Länge als Energieketten aus Kunststoff.

Kosten senken: 50 Prozent leichter als herkömmliche Stahlketten. Durch die Gewichtsreduktion sind höhere Zusatzlasten möglich.


Bürokette OCO.20

Kabelführung für Büro und Möbel

Bürokette OCO.20
Technik verbessern: Leicht zu Befüllen mit seitlich versetztem "Easy-Prinzip", was sicherstellt, dass die Kabel leicht eingeführt, aber gleichzeitig nicht herausfallen können.

Kosten senken: Das werkzeugloses Befüllen durch "Easy-Prinzip" spart Montagezeit und -kosten.

Zugentlastung CFX

Neue Größen für Leitungsdurchmesser 42-46 mm und 46-50 mm

Zugentlastung CFX
Technik verbessern: Dauerhaltbarkeit für dynamische Anwendungen, Reduzierte Bauhöhe im Vergleich zu herkömmlichen Bügelschellen

Kosten senken: Raum- und zeitsparende Montage

High-Speed Gleitschiene

Um den Faktor 5 langlebiger als herkömmliche Gleitschienen

High-Speed Gleitschiene
Technik verbesern: Leichtes Handling durch kurze Einzelteile in 500 mm Stücken. Zudem 5-fach höhere Abriebfestigkeit dank tribologisch optimiertem Material

Kosten senken: Langlebigere Gleitschienen zum gleichen Preis des Vorgängermodells. Wartungsaufwand deutlich geringer
 

Rückzugsystem TR.RSEC

Lineares Rückzugsystem
Technik verbesern: Systemgewicht von nur 2,2 kg mit bis zu 290 mm Rückzugsweg. Verhindert die Schlaufenbildung an den Achsen 4-6

Kosten senken: Hohe Laufleistung. Reduzierung von Stilstandzeiten & Wartungsfrei

Rückzugsystem TR.RSEL

Lineares Rückzugsystem
Technik verbesern: Bis zu 380mm Rückzugsweg. Einfach nachzurüsten

Kosten senken: Hohe Laufleistung. Reduzierung von Stillstandzeiten, wartungsfrei

Gerichtete Vorspannung am UR10 + UR10e

Federstabsystem Cobot
Technik verbesern: Langlöcher ermöglichen stufenlose Einstellbarkeit des Federstabmoduls. Geringer Verschleiß durch Halten der e-kette oberhalb der Achse 4-6

Kosten senken: Reduzierung von Stillstandzeiten, Wartungsfrei. In nur 8 Klicks zur Komplettlösung mittels Onlinekonfigurator

Energieketten

Weitere Energieketten

Unterschiedlichste Einbauräume und Umgebungen. Große Produktauswahl - Sie finden sofort die passende Lösung. Mit 36 Monaten Garantie
e-ketten Online-Konfigurationen

e-ketten Online-Konfigurationen

Einfach bequem online Energiekettensysteme konfigurieren oder ein individuelles Projekt bei einem Experten anfragen.
Neuheiten Katalog 2020

Interaktiver Neuheiten-Katalog 2020

Alle Informationen zu unseren neuen Produkten und Programmerweiterungen im kostenlosen Katalog


Das könnten Sie auch interessieren

Neuheitenübersicht Leitungen

Neuheitenübersicht Leitungen

Neuheitenübersicht readychain

Neuheitenübersicht Komplettsysteme

Neuheitenübersicht smart plastics

Neuheitenübersicht smart plastics