iSense EC.I.NEW

Lebensdauerüberwachung für alle
e-ketten Montagearten

Integrierte offline Lebensdauerüberwachung für freitragende und Rollenkettenanwendungen

Zuviel Spiel zwischen Bolzen und Bohrung eines Kettengliedes ist ein-eindeutiger Indikator für die abnehmende Restlebensdauer eines e-kettensystemes®. Der EC.I.SU.02 Sensor misst dieses Spiel in eindeutigen Prozentstufen und übermittelt diese per LoRa an das icom.plus Modul. Hier erfolgt eine Berechnung der Restlebensdauer mittels Bewegungsdaten aus der Anlagensteuerung und bei Bedarf die Empfehlung zum Austausch. Der mehrjährige Betrieb der integrierten Batterie basiert auf einem energieoptimierten Übermittlungsverfahren. Geplant sind zudem Energy Harvesting Konzepte.

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • neue Sensorik ermöglicht Messung prozentualer Abriebsstufen der Bolzen- / Bohrungverbindung
  • Von E2 ( 2500 Serie ) bis E4 / P4 bis 112mm Innenhöhe
  • Speziell für freitragende- und Rollenkettenanwendungen
  • Übermittlung der Sensor- und Dynamikdaten mittels neu entwickeltem LoRa Modul an icom.plus offline modul
  • Energieeffiziente Kommunikationskonzepte ermöglichen mehrere Jahre Batterielebensdauer
  • Optional "Energy Harvesting" 
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Kostenreduktion durch eindeutige Messung der Produktlebensdauer –  Vermeidung eines zu frühen Tausches des e-kettensystems®
  • Icom.plus Integration ermöglicht Nutzung etablierter Konzepte.
  • Ausgabe von Lebensdauerinformationen und Warnmeldungen über Anlagen HMI oder lokales Netzwerk
beweise der igus news

Beweise

 
  • Aktueller Testaufbau im weltgrößten Labor für dynamische Energieübertragungssysteme.
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Vermeidung von Notfalleinsätzen oder verfrühtem Austausch durch Kenntnis der
    maximalen Produktlebensdauer
  • Kostenfreies Recycling verbauter Energiekette durch das igus chainge Programm
  • Mehr zum igus Beitrag zu Plastic2Oil

Animation zu EC.I.SU.02

erklärt das System in 49 Sekunden

 
  • Das EC.I.SU.02 misst den Abstand zwischen Bolzen & Bohrung der Kette
 
  • Der Status kann via LTE, LoRaWan oder Bluetooth übermittelt werden
 
  • Zustand der Energieführungskette jederzeit abrufbar

Erklärungsvideo zu EC.I.SU.02

Richard Habering erklärt das System in 91 Sek.


Mögliche Einsatzbereiche

Dafür haben wir EC.I.SU.02 entwickelt


Freitragende e-kettensysteme in:
  • Werkzeugmaschinen
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Semiconductor Produktion
  • Logistik

Gleitende e-kettensysteme mit:
  • igus Rollenketten bei Krane 
isense EC.I.SU.02

Muster


Beta Tests ab Mitte Q2 2020 möglich

Verfügbarkeit


Q2 2020 für die Serien 2500 & E4.32
Q3 2020 für die Serien E4/P4

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.