Kleine – per Leitung verbundene Sender – werden im 50 cm Abstand an den äußeren Seitenteilen der Führungsrinnen angebracht. Diese so genannten Beacons übermitteln Ihre Position drahtlos an eine Antenne, die am schwimmenden Mitnehmer befestigt ist. Aus der relativen Position des Beacons zur Antenne und der gesendeten Position errechnet das System die Trolleyposition. Per Profinet wird diese an die Kundensteuerung übermittelt. Zum einen als Information für das EC.PR Zug- Schubkraftüberwachungssystem. Zum anderen zur exakten Positionierung des Kran-Trolleys. Die angestrebte Wiederholgenauigkeit wird mit +/-5mm angegeben!
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.