Produktbild PRT-04

PRT-04 mit Winkelbegrenzer

Winkelanschläge selbst bestimmen und individuell anpassen

Die Winkelbegrenzung für das PRT-04 kann stufenlos eingestellt werden. Somit lässt sich der Schwenkbereich individuell für jede Anwendung bestimmen und bis auf 2° genau einstellen.

  • Stufenlos einstellbar
  • Winkelbereich in 2°-Schritten
  • Tragfähigkeit identisch mit dem Standardtyp 04

tech up Technik verbessern
  • Bereits seit Jahren erfolgreich bei PRT-01
cost down Kosten senken
  • ca. 20% günstiger als PRT-01 Serie
  • Einbaufertige Lösung, kein Eigenbau nötig
  • 3D-Daten für die Konstruktion frei verfügbar
proof Beweise
  • Auf mechanische und Festigkeit im Dauergebrauch im igus Labor getestet
recycle Nachhaltigkeit
  • Kompaktes Design erspart 60% Gewicht im Vergleich zu PRT-01 Serie
  • Umweltschonend durch Verzicht auf Schmierstoffe



Persönliche Beratung

Sie haben weitere Fragen zu PRT-04?

Bei Fragen rund um unsere Programmerweiterungen von PRT-04, wählen Sie einfach eine der Kontaktmöglichkeiten und lassen Sie sich von uns beraten. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.