Produktbild PRT-04

PRT-04 ESD-konform

mit iglidur F2 Gleitelementen um elektrostatische Aufladung zu vermeiden

Das PRT-04 aus Edelstahl ist leitfähig und verhindert so eine elektrostatische Aufladung. Besonders eignet er sich in Bereichen wo eine Aufladung unbedingt verhindert werden muss, wie z.B. in der Halbleiter-Industrie oder im Laborbereich.

  • Ringe aus Edelstahl und Gleitelemente aus iglidur F2
  • verhindert elektrostatische Aufladung
  • Schutz vor elektrischen Strömungen
Typische Anwendungsbereiche: Halbleiter-Industrie, Labor

tech up Technik verbessern
  • ESD-konform
  • absolut wartungsfrei
cist down Kosten runter
  • ca. 20% günstiger als PRT-01
  • Einbaufertige Lösung, kein Eigenbau nötig
  • 3D-Daten für die Konstruktion frei verfügbar
proof Beweise
  • Bereits seit langem bewährte Variante bei PRT-01 Serie
recycle Nachhaltigkeit
  • Kompaktes Design erspart 60% Gewicht im Vergleich zu PRT-01 Serie
  • Umweltschonend, da Verzicht auf Schmierstoffe



Persönliche Beratung

Sie haben weitere Fragen zu PRT-04?

Bei Fragen rund um unsere Programmerweiterungen von PRT-04, wählen Sie einfach eine der Kontaktmöglichkeiten und lassen Sie sich von uns beraten. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.