Konfektionierte Energieketten und Leitungen steigern die Produktivität

Tech up, Cost down. It's our Job.


Unsere Aufgabe ist die Entwicklung ständig neuer Innovationen bei Energieketten und Leitungen. Damit ermöglichen wir Ihnen gleichzeitig Kosten zu sparen und die Qualität von Maschinen und Anlagen weiter zu steigern, eben „Tech up, Cost down. It's our job.“

Wir von igus nehmen uns zudem der Verantwortung an, einen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und Verbesserung des Recyclings zu leisten: Wenn Schlepp- oder Energieketten ihr Lebensdauerende erreichen, lassen wir diese im igus Recycling Programm verarbeiten. Erfahren Sie auch mehr über unser investiert in Chemical Recycling von Mura Technology Limited.

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Kostenlos herunterladen

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos.
Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.

Module Connect Adapter

Zum einfachen Verbinden der Energiekette mit Snap-In-Mechanismus

Module Connect Adapter
Technik verbessern:
  • Befestigung ohne zusätzliche Blechteile
  • Flexibel: einfache Clipsbefestigung für Wand und Boden
  • Sicher: integrierte Zugentlastung und Dichtung
  • Passend: Schnittstelle konfigurieren durch Kombination einzelner Gehäuse zu einem Stecker
Kosten senken:
  • 80% Montagezeit sparen
  • Servicefall: einfach abstecken, neu einstecken, fertig

Heavy Duty Konfektionierung

Individuelle Energieketten und Leitungen für raue Umgebungen

Heavy Duty Konfektionierung
Technik verbessern:
  • Robust und korrosionsbeständig: e-ketten für raue Umgebungen
  • Anwendungsoptimiert und einbaufertig
Kosten senken:
  • 68% Montagezeit sparen
  • 89% Beschaffungszeit sparen
  • Montage- und Prüfwerkzeuge sparen

readycable® Hybridleitung passend zu Siemens Antriebe

Bauraum sparen und Konstruktionsaufwand senken

RCa Hybridleitung passend zu Siemens
Technik verbessern:
  • Bauraum und Gewicht sparen mit neuster Hybridtechnologie: Nur eine Leitung für Power und Daten
  • Automatische Generierung von Kabelplan, Stückliste und weiteren Konstruktionsdokumenten im CAE
Kosten senken:
  • 50% Konstruktionszeit senken durch fertige EPLAN Makros
  • Keine Mindermengenzuschläge, keine Schnittkosten 

readycable® ePlan Makros

Schneller konstruieren mit eplan Makros passend zu SEW-Antrieben

eplan Makros
Technik verbessern:
  • 7 Qualitäten je Leitung direkt in EPLAN verfügbar
  • Automatische Generierung von Kabelplan, Stückliste und weiteren Konstruktionsdokument im CAE
Kosten senken:
  • 50% Konstruktionszeit senken durch fertige ePlan Makros
  • Einfach digital konstruiert & sofort online bestellbar
  • 36 Monate Garantie auf Leitungsmeterware

readycable® Hybridleitung

Konfektionierte Hybridleitung passend zu Bosch Rexroth

Bosch Rexroth
Technik verbessern:
  • Bauraum und Gewicht, Gewicht sparen mit neuster Hybridtechnologie: Nur eine Leitung für Power und Daten
  • Sicher und einfach mit 36 Mon. Garantie online bestellbar
Kosten senken:
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand, nur ein Kabel statt zwei
  • 24h ab Lager Verfügbarkeit für just-in-time Anlieferung reduziert eigene Lagerhaltung

readycable® für Roboter

Verlängerungsleitungen passend zu Kuka, Fanuc und ABB

ABB Verlängerungskabel
Technik verbessern:
  • Bestehende Roboter-Anlagen und Schnittstellen mit endgetesteten Verlängerungen flexibel erweitern
  • Anschlussfertig konfektioniert und sofort einsatzbereit
Kosten senken:
  • Bis zu 7 Leitungsqualitäten und Preisklassen: Sie verwenden in Ihrer Roboteranwendung das Kabel mit dem besten Preis- / Leitungsverhältnis

readycable® globale Fabrik

Vollständig ausgestattete readycable® Fabriken für Antriebskabel passend zu 24 Herstellerstandards in Spanien, Türkei, UK und in Deutschland.

readycable International
Technik verbessern:
  • gleichbleibend hohe Qualität durch international standardisierte Produktion
  • Maschinelle konfektioniert


Kosten senken:
  • Lokale Produktion reduziert Transportkosten
  • 36 Monate Garantie

Neuheitenübersicht Leitungen

USP Bild

Neuheitenübersicht Energieketten

news e-ketten

Neuheitenübersicht smart plastics

news smart plastics


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.