SPE

Single Pair Ethernet (SPE) - jetzt auch für die e-kette

PUR-Busleitung mit Single Pair Ethernet-Technologie

Single Pair Ethernet (SPE) ist der Schlüssel zur smarten Industrie-Automatisierung, dem Industrial Internet of Things (IIoT). Damit wird erstmals eine einheitliche sowie platz- und kosteneffiziente Ethernet-Kommunikation inklusive des “letzten Meters” von der Cloud über den Schaltschrank bis zur Maschine möglich.

Single Pair Ethernet beschreibt die Übertragung von Ethernet (1000Base-T1) über nur noch zwei Kupferadern und ermöglicht neben der Datenübertragung per Ethernet auch eine gleichzeitige Spannungsversorgung (PoDL). Dieser Technologiesprung führt zur Reduktion des Durchmessers um ca. 25% gegenüber einer gewöhnlichen Ethernet-Leitung.

Diese deutliche Bauraum-Ersparnis sowie einhergehende Gewichtsreduktion von SPE-Leitung eröffnen nun völlig neue Möglichkeiten und Einsatzfelder für Industrial Ethernet. 
news19
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Durchgängige Ethernet-Kommunikation inklusive des “letzten Meters” vom Schaltschrank zur Maschine möglich
  • 25% dünnere Leitung zu CAT5e, bei gleicher Datenübertragungsrate
  • Lebensdauer der Leitung online sicher auslegen
Kosten senken

Kosten senken

  • 25% kleinere Bauräume möglich im Vergleich zu CFBUS.PUR.045
  • 20% Kostenersparnis im Vergleich zu 4-paariger CAT5e Leitung (CFBUS.PUR.045)
  • 36 Monate Garantie
Beweise

Beweise

  • Getestet im größten Testlabor (3.800 m²) für Leitungen in bewegten Anwendungen
  • chainflex Test Nr. 3089  mit 77 Mio Hübe
  • Mitglied im SPE Netzwerk
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Reduzierter Materialeinsatz (-46%) bei der Herstellung der Leitung
  • Um 50% reduzierter Energiebedarf bei bewegter Anwendung gegenüber CFBUS.PUR.045


Hohe Lebensdauer der CFBUS.PUR.042 durch umfangreiche Testversuche garantiert
Die Reduzierung der Größe von Leitung und Stecker schafft zusätzlichen Platz selbst in kleinsten e-ketten Serien. Die im Gegensatz zu den jetzigen BUS-Systemen deutlich gesteigerte Datenübertragungsrate bei gleichzeitiger Reduktion des Durchmessers erlaubt zukünftig auch die kostengünstige Anbindung von Sensoren mit hohem Datenaufkommen. Der Anwender muss dabei nicht auf Qualität verzichten. Die ölbeständige und flammwidrige CFBUS.PUR.042 wurde im 3.800 Quadratmeter großen igus Testlabor ausgiebig getestet. Wie bei dem gesamten über 1.354 Leitungen umfassenden Leitungsangebot erhält der Kunde auch bei der online berechenbaren Single Pair Ethernet Leitung eine Garantie von 10 Millionen Doppelhüben und 36 Monaten.

SPE ist damit eine echte Alternative zu anderen Bussystemen in Anwendungen mit kleinen Biegeradien und kleinen Bauräumen wie z.B. bei industriellen Kameraanwendungen oder Positions- bzw. Überwachungssensoren. Solche Kamera Vision-Systeme dienen vor allem als Erkennungs- und Positionierungssysteme. Bisher mussten derartige Sensoren über Busschnittstellen mit 4- oder 8-adriger Ethernetleitung im Feld angebunden werden. Mit SPE kann jeder Sensor direkt in die übergeordnete Steuerungsebene eingebunden werden.
Vorstellung der neuen chainflex SPE-Leitung
SPE Logo

Das SPE Industrial Partner Network

igus treibt SPE gemeinsam mit starken Partnern weiter an

Single Pair Ethernet ist die Infrastrukturgrundlage, die das IIoT und Industrie 4.0 möglich macht. Um die Single Pair Ethernet Technologie für den schnell wachsenden IIoT-Markt voranzutreiben, beteiligt sich igus mit weiteren starken Partnern wie HARTING oder TE Connectivity am SPE Industrial Partner Networks. 

Für die zuverlässige Etablierung des gesamten zukünftigen SPE Ecosystems werden auch Standards für Übertragungsprotokolle, Verkabelung und Gerätekomponenten gemeinsam erarbeitet und verabschiedet sowie in der IEEE 802.3 und IEC SC46C veröffentlicht. 

So konnte auch in partnerschaftlicher Arbeit die neue Leitung passgenau für die T1 Steckerschnittstelle konstruiert werden. Dies führt dazu, dass der haltbare Schirm zuverlässig an den Stecker übergeben wird und dadurch eine optimale Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gewährleistet wird. Die Kombination aus chainflex Leitung und SPE Stecker ist dabei äußerst robust: So verwendet igus eine hochabriebfesten, kerbzähen PUR-Mantel und der Stecker robuste metallische Verriegelungen mit PCB-Buchse.

 

Online Shop für Busleitungen

Buskabel chainflex Busleitungen stehen neben SPE auch für alle weiteren industriellen Bussysteme wie Profinet-, Ethernet-, CAN-Bus-, oder CC-Link zur Verfügung. Je nach Leitungsfamilie sind sie torsionsfähig, für enge Radien, oder besonders lange Verfahrwege sowie hohen Geschwindigkeiten einsetzbar.
Hier kaufen

36 Monate chainflex Garantie

chainflex Garantie Neben den SPE-Leitungen geben wir mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf all unsere chainflex Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Testversuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.
Hier informieren

igus Energieketten vom Marktführer

e-Ketten Energieführungsketten sind mechanische Maschinenelemente. Sie sind dazu da, um Energien, Daten und Impulsen zu führen und zu schützen, die unterschiedlichsten Umwelteinflüssen trotzen müssen. Entscheidend ist dabei die Symbiose der gegeneinander bewegten Komponenten.
Hier zu den Energieketten