news19

chainflex® Busleitungen ab sofort in allen Qualitäten mit 300V UL-Zulassung

Die Busleitungen CF888, CFBUS.PVC, CF898 und CFBUS.PUR sind nun auch für 300V nach UL zugelassen

Durch die neuen Leitungen mit 300V UL-Zulassung ist es dem Anwender nun möglich seine Busleitungen direkt neben Kabel mit einer höheren Spannungsebene zu legen, was konkrete Einsparpotenziale oder konstruktive Freiheiten bietet. 
Jetzt direkt bestellen
UL bedeutet “Underwriters Laboratories” und ist eine unabhängige Organisation in den USA. Diese Organisation prüft verschiedene Produkte auf deren Sicherheit. Bezogen auf Leitungen schreibt UL vor, dass alle Kabel mit verschiedenen Spannungsklassen in einer Leitungsführung immer mechanisch voneinander getrennt sein müssen. Auf diesen deutlichen Zusatzaufwand kann nun mit den neuen 300V Busleitungen von chainflex verzichtet werden.  

Technik verbessern

Technik verbessern

  • UL-Spannung von 30V auf 300V erhöht
  • Verlegung direkt neben Leitungen mit der selben Spannungsebene möglich
  • Zwei Biegeradien
  • Alle gängigen Bustypen (z.B. Ethernet, Profinet, Ethercat, etc.)
Kosten senken

Kosten senken

  • Keine Trennung zwischen den Leitungen in der e-kette nötig, Kostenreduktion um 2,10 €/m
  • Aus vier Leitungsqualitäten immer die günstigste Busleitung finden, die mit Sicherheit in e-ketten funktioniert
  • 36 Monate Garantie
Beweise

Beweise

  • Getestet im größten Testlabor (3.800 m²) für Leitungen in bewegten Anwendungen
  • chainflex Test Nr. 5064, 17 Mio. Hübe
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Ressourcen-schonend dank zuverlässig berechenbarer Lebensdauer
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling.


Busleitungen mit 300V UL-Zulassung anstatt 30V

Oder: Warum gibt es überhaupt verschiedene Spannungen bei UL?

Die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich Brandschutz sind in dem Ursprungsland von UL, den USA, deutlich strenger als bei uns. Nur entsprechend geprüfte Produkte erhalten das UL Prüfzeichen. In dementsprechenden Tests werden zum Beispiel Vorgaben zu Brandschutzanforderungen oder Wandstärken geprüft. Den UL Style für sein Produkt erhält nur, wer diesen vielseitigen Anforderungen gerecht wird.

Für Energieführungen schreibt UL vor, dass alle Leitungen, die verschiedene Spannungsklassen haben und nebeneinander in z.B. einer Kabelpritsche oder einer Energiekette liegen, immer mechanisch voneinander getrennt sein müssen. Dies kann durch entsprechende Bleche erreicht werden. Natürlich ist es dadurch mit viel Aufwand und vor allem Kosten verbunden, diese Standards zu erfüllen. Am Beispiel der Kabelpritsche kann man sagen: „Wenn alle Leitungen die gleiche Spannungshöhe haben, dürfen die Leitungen nebeneinander ohne diese mechanische Trennung verlegt werden.“ Das macht die Verarbeitung einfacher und spart enorm Kosten.

Ausschlaggebend sind hier also die verschiedenen Spannungsklassifizierungen von UL, denn damit darf nun eine Leitung mit dem höheren Style direkt neben den anderen Kabeln (z.B. Motorleitung) verlegt werden.
CF Busleitung mit 300V UL

Das chainflex Test-Labor in Köln im Mittelpunkt

UL verified: 36 Monate chainflex Garantie und Lebensdauerberechnung basierend auf 2 Millionen Test-Zyklen im Jahr

Seit vielen Jahren stiegen die technischen Anforderungen an Energiekettensystemen immer weiter an. Verfahrwege werden länger, Bewegungen schneller und Biegeradien immer kleiner. Aderbrüche, Mantelabrieb und Korkenzieher sind die Folge. igus hat sich den Herausforderungen gestellt und Leitungen entwickelt, die dem hohen mechanischen Stress trotzen - chainflex Leitungen.

Als konsequente Fortführung dieses technologischen Anspruchs hat igus nun 2020 als erste deutsche Firma sein Markenversprechen für chainflex-Leitungen von externer Stelle validieren lassen. In einem aufwendigen Zertifizierungsprozess bestätigte das US-Institut „Underwriters Laboratories“ die Richtigkeit der Aussage „igus® 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“. Damit ist igus das erste in Europa, was sich den Wahrheitsgehalt seiner werblichen Aussage durch eine international anerkannte Prüfinstitution hat bestätigen lassen.
 

Werkzeugmaschinen Broschüre

Werkzeugmaschinen mit igus motion plastics im Einsatz in der Werkzeugmaschine: Erleben Sie in unserem neuen igus Magazin für die Werkzeugmaschinenindustrie motion plastics Produkte für Ihre moderne Werkzeugmaschine wie die neuen chainflex Busleitungen mit 300V UL-Zulassung und viele weitere Themen, um Kosten zu senken und die Technik zu verbessern.
 
Hier klicken

Konfektionierte UL Busleitungen

readycable Übersicht Mit rund 4.600 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen nach 24 Herstellerstandards ist igus weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten. Mit 7 Leitungsqualitäten bietet das Sortiment immer die günstigste Antriebsleitung, die garantiert funktioniert.

 
Hier klicken

CF Preis-Check für Busleitungen

CF Preisvergleich für Busleitungen
Bus ist die Abkürzung für „Binary Unit System“ und beschreibt ein System, das innerhalb eines Netzwerkes für die Datenübertragung zwischen einzelnen Teilnehmern verantwortlich ist. Gerne übernehmen wir mit Ihnen Verantwortung und ermitteln mit dem kostenlosen chainflex Preis-Check Ihre individuellen Sparpotenziale bei Busleitungen - immer mit UL-Zulassung und 36 Monate Garantie.
Hier klicken