SLQ Linearroboter mit 2 BewegungsrichtungenDas drylin Linearmodul bietet zwei Bewegungsrichtungen und diese können jeweils getrennt angesteuert werden. Beide Antriebe liegen dabei außerhalb des Arbeitsraumes, weshalb es platzsparend ist und keine unnötigen Motorgewichte bewegt werden müssen. Die Linearführung ist verdrehgesichert und durch die kompakte modulare Bauweise können hohe Geschwindigkeiten mit wenig Power erreicht werden.
- Leise und leicht
- Keine Elektronik im Arbeitsraum
- Kompakter Aufbau
- Korrosionsbeständig
- Spindelmaterial: Edelstahl
- Material der Welle: Aluminium
- Steigung der Spindel: Tr10x2
AnwendungsbeispieleTypische Anwendungen von unserem Linearmodul. Pick & Place, Greifertechnik, Inspektionstechnik, Medizin und Pharmatechnik
Roboter Steuerung für einen leichten Einstieg in die AutomatisierungDas SLQ Linearmodul ist kompatibel zur
igus Robot Control Software. Die igus Robot Control ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung. Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme.
Wenn Sie Ihre eigene (Roboter-) Steuerung verwenden wollen ist das auch kein Problem.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung zu betreiben. Beispielsweise mit unserer igus® dryve D1 Motorsteuerung. Bei dieser Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro Linearachse bzw. Motor eine Motorsteuerung und eine zusätzliche Master-Steuerung, welche die Koordination der Bewegung steuert. Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus angeboten.
Sie sind sich nicht sicher ob es zu Ihrer Anwendung passt, sprechen Sie uns gern für eine Vorführung an. Weitere Hübe und andere Sonderlösungen sind auf Anfrage möglich.