Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

Fon +43 7662 57763

Fax +43 7662 57751

Günstiger und leichter Baukasten für Delta-Roboter

Schnelles Pick & Place Handling … montagefertig

Zur HMI 2018 bietet igus® den ersten Linearbaukasten für Delta-Roboter an. Bestehend aus 3 vormontierten drylin® ZLW Zahnriemenachsen mit NEMA Schrittmotoren und Encoder, igubal® Doppelgelenklager sowie passenden Adapterplatten ist der drylin® Delta Robot schnell und einfach montiert. Durch die leichte Bauweise, bestehend aus Aluminium und Kunststoff, erreicht das System eine Pickrate von 60/Min in einem Bauraum mit bis zu ø 380 mm. Die komplette Kinematik kann wahlweise einbaufertig in einem Transportrahmen oder als Bausatz geliefert werden.

drylin® Delta-Roboter  

Vorteile des drylin® Delta-Roboters:

Kostengünstige Alternative zu üblichen Delta Kinematiken

Fertiges System basierend auf drylin® Baukasten

Keine zusätzlichen Schmiermittel benötigt und daher wartungsarm

Schnelle Bewegungen möglich durch parallele Kinematik

Kompakte und leichte Bauweise

 

Wann wird der Delta-Roboter eingesetzt?

Pick-and-Place Aufgaben, wie Bandübergabestationen

Sortieranlagen

Montagesysteme

Fügeprozesse

Kleinteile-Handling

Bei schnellen Positionieraufgaben

 

Montageanleitungen

 
Download:
 

Technische Dokumentation

 

CAD Daten - DLE-DR-0001

 

CAD Daten - DLE-DR-0002

Typische Anwendungsbereiche:

Handling, Pick-and-Place, Robotik, Automatisierung

Bestellnr. Beschreibung      
 DLE-DR-0001 Delta Roboter, Bausatz in kompakter Transportbox Auf Anfrage 
 DLE-DR-0002 Delta Roboter, vormontierte Kinematik in Transportrack aus Konstruktionsprofilen Auf Anfrage 
 DLE-DR-0003 Delta Roboter , Bausatz in kompakter Transportbox, inkl. 3x dryve D1 Schrittmotorsteuerung Auf Anfrage 
 DLE-DR-0004 Delta Roboter, vormontierte Kinematik in Transportrack aus Konstruktionsprofilen, inkl. 3x dryve D1 Schrittmotorsteuerung Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Technische Daten

Positioniergenauigkeit +- 0,5 [mm]
Arbeitsraumdurchmesser bei 75 [mm] 380 [mm]
Max. Nutzlast 5 [kg]
Max. Prozesskraft bei Radius 0 [mm] 100 [N]
Dynamik mind. 60 Piks. (min)
Eigengewicht 15 [kg]
max. Bahngeschwindigkeit 3 [m/s]
Max. Beschleunigung 60 [m/s²]

dryve Steuerung D1

D1 Motorsteuerung  
Motorsteuerung für alle igus Motoren

Für vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren. Für Einzelachsen oder Raumportale und DeltaRobot Integrierter Webserver zu Dateneingabe / Keine Softwareinstallation oder App nötig Für PC, Tablet oder Smartphone Schritt-(ST), DC und EC Motoren mit bis zu 21A Spitzenströmen und 48V Ein-Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

Lieferzeit  
Lieferzeit

3 - 7 Tage

Weitere Informationen

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden