Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

igus® Lösungen für die Öl- und Gasindustrie

Bewegliche Energiezuführung, die unter Extrembedingungen funktionieren

Schmutz, Salzwasser, Vibrationen, extreme Temperaturen, hohe mechanische Beanspruchungen und Explosionsrisiko sind die am häufigsten auftretenden Probleme, die die Leistung von Bohrgeräten und anderen Geräten zur Öl- und Gasgewinnung beeinträchtigen. In solchen Umgebungen, wo Ausfallzeiten kostenspielig sind, bieten die Energieketten von igus® die nötige Leistungsfähigkeit um einen reibungslosen und dauerhaften Betrieb zu gewährleisten.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Systemlieferant für anschlussfertige Komplettsysteme
  • 100% korrosionsfrei, seewasserbeständig und Schwerlast erprobt
  • Offshore tauglich mit langjähriger Erfahrung
  • Lebensdauern z.B. gegenüber Service Loops erhöhen
  • Gewichtsersparnis von bis zu 70% gegenüber Stahlketten
  • Detektierbare Komponenten (smart plastics) zur vorhersage von Wartungszeiten
  • Leitungen speziell entwickelt für e-ketten® mit entsprechenden Zertifikaten für die Öl- und Gasindustrie
  • Kosten senken und Anlagensicherheit erhöhen
Jetzt Experten kontaktieren

Vorkonfektionierte Energiekettensysteme (readychain®) mit chainflex® Leitungen in Top Drive Systemen

 

Geeignete Produkte für die Öl- und Gasindustrie

e-kette® Serie E4.112  
e-kette® Serie E4.112

  • Robust und bis zu 70% leichter als Stahl
  • Spezielle Innenaufteilung verhindert herausfallen von Teilen
  • Modulare Bauweise

e-kette® Serie E4.350  
e-kette® Serie E4.350

  • Schwerlast erprobt mit bis zu 650kg/m
  • Zum Beispiel für den Einsatz bei Cantilever Skids
  • Bis zu 50% leichter als Stahlketten

Offshore-Kette (OSC)  
Offshore-Kette (OSC)

  • Modulares Design garantiert Erreichbarkeit von Leitungen
  • Zugkräfte bis zu 187kN realisierbar
  • Leitungsschutz bei widrigsten Umgebungsbedingungen

Konfektionierte Leitungen  
Konfektionierte Leitungen

  • Anschlussfertige Leitungen mit Branchenspezifischen Steckern
  • Konfektionierung von EX Steckern
  • Getestet nach entsprechenden Industriestandards

Konfektionierte Energieführungsmodule  
Anschlussfertige Energiekettensysteme

  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Plug & Play Lösungen z.B. für Top Drives

Rotationssysteme RBR  
Schlüsselfertige Komplettsysteme

  • Rotationssysteme mit bis zu 900° Rotation
  • Einfache Einbindung in die Kundenstruktur
  • Erweiterte Systemgarantie möglich

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Land Rig  
Installationszeiten und Wartungsaufwand reduziert auf voll automatisierter Land Rig

Komplettsysteme aus einer Hand mit Systemgarantie für alle beweglichen Maschinen wie Pipe Handling oder Top Drive auf dieser vollautomatisierten Landbohranlage.

Pipe Racker Systeme  
Jahrelange erfolgreich im Offshore Einsatz

Auch unter extrem hoher Last und unter den rauhen Bedingungen auf Ölanlagen spielen korrosionsfreie und leichte Energieketten der Serie E4.1 ihre Stärken aus.

Roboter  
Kostengünstige Komplettsysteme verkürzen und erleichtern die Installation

Genutzt werden hier unter anderem mehrere RBR-Systeme mit Energieketten in den Gelenken des Roboters, die für die Versorgung von Energie, Daten sowie Medien zuständig sind. Die technische Entwicklung, die aufgrund des extrem begrenzten Bauraums sehr komplex war, übernahm das igus® Project Engineering-Team.

Cantilever Skids  
Gewichtssparen und kostengünstig

Bei Cantilever Skids sind Schwerlastanwendungen Grundvoraussetzung und können mit der Serie E4.350 gewichtssparend und kostengünstig umgesetzt werden.

Versuche: FAT (Factory Acceptance Test) und Funktionstest

FAT: Energiekette E4.350 als Hakenlösung für Anlagen in der Öl- und Gasindustrie

 

Funktionstest: igus® Rotationsysteme RBR in Schaufelradbaggern

 

Ihr Experte für die Öl- und Gasindustrie

Tim Schneebeck  

Für Fragen und weitere Informationen, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!
Industriemanager:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245

Services

Engineering Service  
Engineering Service

Von der ersten Skizze bis zur Montage und Inbetriebnahme vor Ort

Montageservice  
Montageservice

Montage von Energieketten mit allen Komponenten mit Garantie

Testlabor  
Qualität

Produktqualität wird regelmäßig geprüft und zertifiziert

Weitere Informationen

Lieferzeiten  

Verwandte Webseiten