Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Preiswert und kompakt: Getriebe für Service- Robotik Aufgaben


Durch Spritzgussbauteile wird das ReBeL® Gelenk zum preiswerten Fliegengewicht


Mit der ReBeL® Serie stellt igus® erstmals Low-Cost-Robotics-Wellgetriebe vor, mit denen sich 6 DOF Roboter, also mit sechs Achsen, realisieren lassen. Der Prototyp unterscheidet sich grundlegend von den vorherigen robolink® Gelenken: Statt Schrittmotoren kommen leichte bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC-Motoren) zum Einsatz, wie sie in der Servicerobotik bereits zum Stand der Technik gehören.

Ich interessiere mich für den robolink ReBeL


Was macht den ReBeL® besonders?

 

  • kompakte Einheit aus Gelenk, Motor und Motorsteuerung

  • kein Schaltschrank nötig

  • Schmierfreie Komponenten

  • kompatibel mit der igus Robot Control- Steuerung

robolink® ReBeL Gelenk

Roboterarm mit robolink® ReBeL Gelenken

Wo wird der ReBeL® eingesetzt?

 

  • industrielle und private Anwendungen als Cobot bzw. Serviceroboter

  • mobile Anwendungen

  • Hol- und Bringdienste

  • Pick & Place Aufgaben

  • Montagehelfer

  • Ein- und Ausräumen der Spülmaschine


Serviceroboter kaufen oder selber bauen

 

Mit den Gelenken der RebeL Serie können Sie Ihren 6 DOF- RebeL Roboter, oder z.B. einen 3 DOF- Scara- Roboter bauen. Künftig können Sie den RebeL-Service Roboter als fertiges Komplettsystem bei uns bestellen.

Jetzt robolink ReBeL vorbestellen
robolink® ReBeL Gelenk

Service

So erreichen Sie uns


Besuchen Sie unsere Service- Seite oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per Kontaktformular.

Zum Kontaktformular