Polymer Rotation Modul PRM

Komplettsystem mit Kunststoff Führungsrinne, Drehwinkel 360°

Die Dreh-Energieführung PRM ist eine Kunststoffrinne für beispielsweise kleinere Mess- und Handlingmaschinen. Die Führung ist auch für Kamera Anwendungen geeignet. Sie benötigt keine Schleifkontakte und ist gegen Korrosion geschützt.

Technische Daten:

  • Max.Drehwinkel 360° 
  • Außendurchmesser: von 200 mm bis 500 mm

Verfügbarkeit:

  • e-ketten Serie E2i.10 (PRM200 + PRM300)
  • e-ketten Serie E2i.15 (PRM400)
  • e-ketten Serie E4.21 (PRM500)
Zum Shop für Komplett-Sets
DMP System

Augmented Reality PRM

Zuhause oder im Büro ausprobieren und einen ersten Eindruck gewinnen

Mit unserem neuen, kostenlosen Augmented-Reality-Service können Sie das Polymer Rotation Modul testen. Rufen Sie den Dienst mit dem PC auf und scannen den QR-Code mit Ihrem smarten Gerät für das AR-Modell oder klicken Sie den Link direkt mit dem smarten Gerät an.
 
Hier AR-Service testen

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Keine Schleifkontakte und alle Medien in einem System  
  • Komplettsystem mit nur einer Nummer bestellbar, inklusive e-kette, geteilter Führungsrinne und integrierter Zugentlastung  
  • bis zu 85% Gewichtseinsparung vs. Stahlführungsrinne 
  • Verschiedene Innenbreiten mit nur einer Führungsrinne
  • Verbesserte Führung, minimierte Verschiebekräfte
  • Gegen Korrosion geschützt
Kosten senken

Kosten senken

  • bis zu 70% günstiger zu einer vergleichbaren Führungsrinne aus Stahl
  • Keine Projektierungskosten 
  • Keine Mindestabnahmemengen - günstiger Systempreis ab Stückzahl 1 
  • Optional vormontierte Lieferung - dadurch Montagekosten vor Ort reduzieren 
Beweise

Beweise

  • bis zu 85 % Gewichtseinsparung: im Vergleich zu einem vergleichbaren Stahl-Bauteil -> 0,175 kg im Vergleich zu ca. 1,50 kg
  • bis zu 60 % Kosten senken: möglicher Verkaufspreis Führungsrinne Kunststoff: 597 Euro vs. Stahl im 1:1 Vergleich: 1.602 Euro
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Herstellprozess der Führungsrinnen vereinfacht. Produktion an nur einem Standort  
  • Bleche schneiden, rollen, schweißen und verzinken/passivieren entfällt. 
  • Aus Recycling-Material herstellbar  
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette, egal von welchem Hersteller, im igus chainge Recycling Programm verarbeiten
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling

Gewichtseinsparung

Testversuch Gewicht der Drehführung 200P Die Kunststoff Drehdurchführung 200P erzielt auf der Waage ein deutlich geringeres Gewicht als eine vergleichbare Führungsrinne aus Stahl. Durch den Einsatz der 200P wird eine Gewichtsersparnis von 85% erzielt

Kostenersparnis

Testversuch Kosten der Drehführung 200P Auch im preislichen Vergleich schneidet die RBR Drehdurchführung 200P deutlich besser als eine vergleichbare Führungsrinne aus Stahl ab. Hier ist eine 70 % Preisersparnis möglich.

DMP Komplett-Sets

Dreh-Energieführung PRM

Komplett-Sets direkt im Shop

Der Lieferumfang umfasst die geeignete e-kette, Anschlusselemente, Trennstege, Zugentlastung und Führungsrinne. Entdecken Sie unseren neu eingerichtete Shop zur den Komplett-Sets unseres PRM Systems.

Das könnte Sie auch interessieren

10 Tipps für eine langlebige Dreh-Energieführung

Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten. Vermeiden Sie Fehler, welche die Lebensdauer Ihrer Anlage beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen können.

Aus dem Inhalt:
- Leitbleche korrekt einplanen
- Tipps zur Leitungsverlegung
- Maximalen Drehwinkel beschränken
- CAD-Daten für Rinnen und gesamte Module generieren

10 Tipps jetzt kostenlos herunterladen. Wir stehen Ihnen jederzeit auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite.
Jetzt Desingtipps herunterladen

Anwendungsbeispiel mit RBR Dreh-Energieführung

Weitere Informationen

Dreh-Energieführungen

Ähnliche Produkte

Alle wichtigen Informationen zu dem igus Baukasten für weitere Dreh Energieführungen finden Sie hier.
igus Engineering Service

Engineering Service aus einer Hand

Sie benötigen eine individuelle Lösung? Kein Problem, lernen Sie unseren Engineering Service kennen. Unser Service macht die schwierigsten Energieführungen ganz einfach.
News 2021

Übersicht e-ketten Neuheiten 2021

Entdecken Sie hier 28 Neuheiten 2021 für den e-ketten Bereich


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.