Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Sensoren für smarte Energieketten

 

Produktionsüberwachung: Predictive maintenance

Modul: icom.plus

icom.plus/isense offline  
Das Modul zeigt die initial errechnete Zeitspanne des störungsfreien Betriebs am Anlagenmonitor an.

  • Modul für das isense offline-System
  • Anzeige über den Anlagenmonitor
  • Alarmfunktion bei Abweichungen
  • Rechtzeitige Anzeige einer nötigen Wartung

Modul: icom

icom Modul  
Das Modul zeigt die Zeitspanne des störungsfreien Betriebs durch digitale Vernetzung in Echtzeit an.

  • Jederzeit produktionsweiter Überblick über die Lebensdauer in Echtzeit dank "Machine Learning"
  • Modul für das isense online-System
  • Abgleich mit igus Cloud via IoT
  • Anzeige über Webdashboard oder Kundenanzeige
  • Definierung von Grenzwerten und Alarmierung bei Überschreitung
  • Alarmierung auf Dashboard und zusätzlich per E-Mail und SMS

Passende Sensoren

EC.M

EC.M  
Sensor für Bewegung an e-ketten

  • Erkennt Werte wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, Temperatur und Zyklen
  • Liefert Daten zur Berechnung der ausfallfreien Mindest-Laufzeit

EC.I

EC.I  
Berührungslose Verschleißmessung der e-kette

  • Integriert im Kettenglied, dem mechanisch am meisten belasteten Bauteil
  • Misst kontaktlos den prozentualen Verschleiß der Bolzen-/Bohrungsverbindung
  • Sendet bei Erreichen des festgelegten Grenzwertes ein Signal

EC.W

EC.W  
Sensor für Abrieb an Energieketten

  • Misst je nach Ausführung Verschleiß an Öffnungssteg, Bolzen-/Bohrungsverbindung oder Gleitfolie
  • Gleicht festgelegte Algorithmen mit den realen Nutzungsdaten ab

EC.PP

EC.PP  
Sensor für positionsempfindliche Zug-/Schubkraftmessung

  • Positionierungssystem in e-kette integiert
  • Liefert Informationen zu positionsabhängigen Zug- und Schubkräften
  • Positionsinformationen können aus der Anwendung für andere Einsatzzwecke genutzt werden

Smartes Projekt anfragen

Sie haben eine Idee für ein smartes Projekt oder benötigen weitere Informationen zum Einsatz von smart plastics?
Gerne stehen Ihnen unsere Experte mit Rat und Tat zur Seite.


Jetzt smartes Projekt anfragen